1164722_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1164722_zh-CN

1164722_zh-CN

Dolby_DTS Soundbar


Overview

2019 年条形音箱市场预计将在 2024 年呈现令人瞩目的增长。恩智浦先进的 Immersiv3D 音频解决方案以极低的成本为家庭带来突破性的影院音频体验
恩智浦推出智能条形音箱和AV接收器交钥匙参考设计,支持杜比全景声、最新音频编解码器和多通道语音控制功能

i.MX 8M 系列旨在通过用更高的片上 ARM 处理能力替换系统中的 Dolby/DTS DSP 来减少 BOM。

单芯片解决方案具有灵活的 SW 音频框架(Immersiv3D),可处理音频解码和预/后处理、延迟控制、音频分发,还可以轻松添加具有多通道 AEC 和波束成形的语音助手服务(AVS 和 GVA),以创造身临其境的体验。

与丰富的第三方合作,为客户提供完整的生态系统(带有 AVS/GVA、声学调谐和虚拟声音功能的条形音箱)。

用例

4K/8K电视越来越薄,但设备内的音质却非常有限。(例如 LG OLED 电视为 2.57 毫米),音频移动到单独/外部的条形音箱或扬声器。

电影和游戏内容提供商,例如(蓝光光盘、Netflix、VUDU、Prime Video、Hulu、iTunes、PS4、XboX One),推动音频质量和复杂性更高,例如杜比 ATMOS 和 DTS:X。

结构框图

Block-Diagram-Dolby_DTS-Soundbar-PNG.pngBlock-Diagram-Dolby_DTS-Soundbar-PNG.png

产品

类别 MPU
产品URL i.MX 8M Mini - Arm ® Cortex ® -A53、Cortex-M4、音频、语音、视频
产品类别 i.MX 8M Mini是恩智浦首款嵌入式多核应用处理器,采用先进的14LPC FinFET工艺技术构建,提供更快的速度和更高的电源效率。

类别 Wi-Fi
产品URL 88W8987:2.4/5 GHz 双频 1x1 Wi-Fi ® (802.11ac) + 蓝牙®解决方案
产品描述 恩智浦88W8987是高度集成的WLAN(2.4/5 GHz)和蓝牙单芯片解决方案,专为满足新一代超高吞吐量(VHT)产品的速度、可靠性和质量要求而设计。

类别 无线音频
产品URL NXH3670:适用于无线游戏耳机的超低功耗、低延迟音频
产品描述 NxH3670 是一款高度集成的单芯片超低功耗 2.4 GHz 无线收发器,带有嵌入式 MCU(集成 Arm ® Cortex ® -M0 处理器),专门用于游戏耳机的无线音频流,提供低延迟音频和超低功耗。

类别 RTC
产品URL PCA85073A: 具有闹钟功能和I2C总线的汽车微型实时时钟/日历
产品描述 PCA85073A是一款CMOS1实时时钟(RTC)和日历,最适合低功耗应用。 偏移寄存器允许对时钟进行精细调整。

类别 温度传感器
产品URL PCT2075:I2C 总线 Fm+,精度为 1 摄氏度,数字温度传感器和热看门狗
产品描述 PCT2075 是一款温度数字转换器,在 -25 °C 至 +100 °C 范围内具有 ±1 °C 的精度。

类别 LED驱动器
产品URL PCA9955BTW: 16通道Fm+ I²C总线57 mA/20 V恒流LED驱动器
产品描述 PCA9955B是由I2C总线控制的16通道恒流LED驱动器,尤其适合对娱乐产品的57 mA红色/绿色/蓝色/琥珀色(RGBA) LED进行调光和闪烁控制。

类别 电源管理
产品URL PCA9450: 适用于 i.MX 8M Mini/Nano/Plus 的电源管理 IC (PMIC)
产品描述 PCA9450是一款单芯片电源管理IC(PMIC),为单芯锂离子电池和锂聚合物电池便携式应用以及5V适配器非便携式应用中的i.MX 8M系列处理器提供支持。

类别 模拟开关
产品URL NX3L1G3157:低阻值单刀双掷模拟开关
产品描述 NX3L1G3157是低电阻单刀双掷模拟开关,适合用作模拟或数字2:1多路复用器/多路解复用器。

类别 音频框架
产品URL IMMERSIV3DAF: Immersiv3DTM Audio Framework Software 
产品描述 这款创新型音频框架软件与i.MX 8M Mini应用处理器相集成,使消费电子原始设备厂商能够为广泛的消费类音频设备带来真正的沉浸式音频性能和语音控制等智能功能。
框图智能家居
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 07:14 AM
Updated by: