恩智浦家用电器致力于提供智能、可靠和有吸引力的解决方案,使日常生活更轻松。 家电是我们日常生活的一部分,并一直在与我们一起发展。 我们的无线MCU添加了HAN、WiFi和NFC,同时我们的安全设备确保高质量的无线连接。 我们拥有广泛的精确传感器和完整的解决方案,可为任何家电轻松添加语音控制。
从燃气灶到感应性射频烹饪;低能耗充电型牙刷;带高效、可靠和稳健电机控制的搅拌机,所有这些都需要传感选件和安全连接,以提供个性化的最佳体验。
|
类别名称1: |
MCU |
|---|---|
|
产品网址 1 |
|
|
产品描述 1 |
Kinetis KE1xF MCU 属于 Kinetis E 高端系列 MCU,提供强大的 5V 解决方案,配备运行速度高达 168 MHz 的高性能 Arm ® Cortex ® -M4 内核。KE1xF 具有 Flextimer 功能,8 通道 PWM 支持具有死区插入和故障检测功能的三相电机控制。 |
|
类别名称2: |
栅极驱动器 |
|---|---|
|
产品网址 1 |
|
|
产品描述 1 |
GD3100 是一款用于 IGBT/SiC 的先进单通道栅极驱动器。集成的电流隔离和低导通电阻驱动晶体管可提供高充电和放电电流。GD3100 具有 SPI,可实现可编程和诊断。 |
|
类别名称 3: |
LED驱动器 |
|---|---|
|
产品网址 1 |
|
|
产品描述 1 |
PCA9955B 是一款 I2C 总线控制的 16 通道恒流 LED 驱动器,针对娱乐产品中的 57 mA 红/绿/蓝/琥珀色 (RGBA) LED 的调光和闪烁进行了优化。PCA9955B 工作频率为 31.25 kHz,占空比可在 0% 至 100% 之间调节,从而允许将 LED 设置为特定的亮度值。 |
|
类别名称 4: |
AC/DC |
|---|---|
|
产品网址 1 |
TEA19363LT: GreenChip SMPS 初级侧控制 IC,具有 QR/DCM 操作和主动 x 电容放电功能 |
|
产品描述 1 |
TEA19363LT 是 GreenChip 系列开关电源控制器 IC 的成员之一。 |
|
类别名称5: |
小型发动机控制 |
|---|---|
|
产品网址 1 |
MC33813: 单缸小型发动机控制IC |
|
产品描述 1 |
NXP ® MC33813 是一款发动机控制模拟电源 IC,为管理单缸发动机提供成本优化的解决方案。 |
|
类别名称 6: |
温度传感器 |
|---|---|
|
产品网址 1 |
PCT2075:I2C 总线 Fm+,精度为 1 摄氏度,数字温度传感器和热看门狗 |
|
产品描述 1 |
PCT2075 是一款温度数字转换器,在 -25 °C 至 +100 °C 范围内具有 ±1 °C 的精度。 |
|
Document URL |
主题 |
|---|---|
|
使用 KE1xF 上的 FTM、PDB 和 ADC 来驱动双 PMSM FOC 和 PFC |
|
工具网址 |
|---|
|
培训网址 |
|---|