1118847_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1118847_ja-JP

1118847_ja-JP

RDMPC8349EOIB:MPC8349E-mITX Office-in-a-Box リファレンスプラットフォーム<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Overview

NXP®とJungo Ltd.は、中小企業(SMB)マルチサービスゲートウェイ市場向けのOffice-in-a-Boxリファレンスプラットフォームを提供するために協力しました。このプラットフォームは、JungoのフィールドOpenSMBソフトウェアとNXP MPC8349E mITXリファレンスボードを融合させたものです。このボードは、Power ArchitectureテクノロジーとビテッセのSparXギガビットイーサネットスイッチテクノロジーに基づいて構築されたコアを含むMPC8349E PowerQUICC® II Proプロセッサを備えています。

MPC8349E-mITXリファレンスプラットフォームとJungoのソフトウェアは、SMBゲートウェイを設計するための完全で統合されたソリューションを提供します。ハードウェア/ソフトウェアのリファレンス設計を使用して、完全に機能するゲートウェイを数分で作成します。

特長

MPC8349E mITX Office in a Box リファレンス プラットフォームの特長:

高度に統合されたMPC8349Eプロセッサに加えて、リファレンスプラットフォームは外部コンポーネントを活用して次の追加機能をサポートします。

  • 10/100/1000 イーサネット ポート、5 ポート ギガビット イーサネット スイッチ
  • 4ポートUSB 2.0インターフェース
  • オンボード4ポートPCIシリアルSATA(Serial Advanced Technology Attachment)コントローラ
  • 32 ビット PCI スロット、および 32 ビット MiniPCI スロット
  • FLASHメモリスロット
  • 堅牢なメモリサブシステム
  • 2ポートRS-232Cインターフェース
  • 電源
  • SATAハードドライブ


Jungoソフトウェアの機能:

  • OpenRG/OpenSMBモジュール
    • ルーティングとブリッジング
    • ネットワーキングアプリケーション
    • ネットワークアドレストランスレータ(NAT)/ネットワークアドレスプロトコルトランスレータ(NAPT)
    • Webベースの管理
    • シンプル・ネットワーク・マネージメント・プロトコル (SNMP)
    • リモートファームウェアアップデート
    • PPP:PPPoAおよびPPPoE
    • ファイアウォールとセキュリティ
    • コンテンツ・フィルタリング
    • VPN:IPSec、PPTP、L2TP
    • WLANセキュリティ:WPA、802.1x、RADIUSクライアント
    • ファイルサーバ
    • プリントサーバ
    • ゼロコンフィグレーション
    • VLAN
    • IPv6
    • VoIP:H.323、SIPおよびMGCP
    • TR-069:WAN
    • ゼロコンフィグレーション
  • 管理プロトコル
    • TR-064:LAN 側 DSL CPE の設定
    • QoS:エンドツーエンドの Quality of Service
    • デュアル WAN - フェイルオーバーとロードバランシング

ブロック図

RDMPC8349E_OIB_BLKDIA.jpg

ボード

RDMPC8349E_OIB_PRDIMG.jpg

設計・リソース

レガシーデザイン
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 05:33 AM
更新者: