1117709_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1117709_ja-JP

1117709_ja-JP

例MPC5606S-デモHIH-5030 + TFT CW210<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

詳細な説明:

デモ・アプリケーションは、外部に接続された湿度からアナログ電圧を測定

センサーHIH-5030。取得された値と処理され、

MPC5606S-DEMO-V2ボードのTFTパネル。

アプリケーションは、単純なグラフィックのMPC5606Sに標準のグラフィックライブラリを使用します

mc_base.c で管理される出力モジュールのみ。

------------------------------------------------------------------------------

テストHW:MPC5606S-DEMO-V2 + HIH-5030

MCU:             PPC5606SEF OMLU 0M25V DD68391 XOTAC1003

Fsys:64MHzの

Debugger:        Lauterbach Trace32

対象:internal_FLASH

ターミナル:なし

EVB接続:

152531_152531.png

 

完全なプロジェクトについては、次のリンクが表示されます。

Demo application MPC5606S-DEMO + LM75B + HIH-5030 + PCA8565 + GUI

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

詳細な説明:

デモ・アプリケーションは、外部に接続された湿度からアナログ電圧を測定

センサーHIH-5030。取得された値と処理され、

MPC5606S-DEMO-V2ボードのTFTパネル。

アプリケーションは、単純なグラフィックのMPC5606Sに標準のグラフィックライブラリを使用します

mc_base.c で管理される出力モジュールのみ。

------------------------------------------------------------------------------

テストHW:MPC5606S-DEMO-V2 + HIH-5030

MCU:             PPC5606SEF OMLU 0M25V DD68391 XOTAC1003

Fsys:64MHzの

Debugger:        Lauterbach Trace32

対象:internal_FLASH

ターミナル:なし

EVB接続:

 

完全なプロジェクトについては、次のリンクが表示されます。

Demo application MPC5606S-DEMO + LM75B + HIH-5030 + PCA8565 + GUI

全般
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 12:43 PM
更新者: