产品的用户界面是设计工程师需要解决的关键要素,以提供引人注目的用户体验。与传统按钮相比,触摸板、滑块和旋转器提供了更直观、有效的用户交互方式。而且,使用恩智浦触摸解决方案可以简化基于触摸的用户界面的设计。
触摸功能在消费市场,尤其是白色家电领域越来越受欢迎。KE15Z系列MCU提供触摸感应接口(TSI),通过感应电容变化来识别手指触摸。
类别名称1: | MCU |
产品网址 1 | |
产品描述 1 | KE1xZ 包含一个强大的 TSI 模块,可为任何 HMI 系统提供高水平的稳定性和准确性。这些 MCU 支持高达 256 KB 的闪存、32 KB 的 RAM 以及一整套模拟/数字功能。 |
类别名称2: | 无线连接 |
产品网址 1 | Arm ® Cortex ® -M0+|Kinetis ® KW41Z 2.4 GHz 低功耗蓝牙 Thread Zigbee 无线电 MCU | NXP |
产品描述 1 | KW41Z 是真正的单芯片设计的理想解决方案,需要在低功耗蓝牙网络和基于 802.15.4 的网络(如 Thread 和 Zigbee)上进行并发通信。 |
KE15Z TSI 低功耗应用开发: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5420.pdf
| 产品 | 链接 |
|---|---|
| FRDM-KW41Z: 面向 Kinetis ® KW41Z/31Z/21Z MCU 的 Freedom 开发套件 | FRDM-KW41Z | 支持蓝牙线程 Zigbee 的 Freedom 开发套件 | NXP |
| FRDM-TOUCH:Freedom Board 触摸模块 | FRDM-TOUCH|Freedom Board 触摸模块 | NXP |