製品のユーザーインターフェースは、デザインエンジニアが魅力的なユーザーエクスペリエンスを提供するために取り組む必要のある重要な要素です。タッチパッド、スライド、ロータリーは、従来のボタンよりも直感的で効果的なユーザー操作方法を提供します。また、タッチベースのユーザーインターフェースの設計は、このNXPタッチソリューションにより簡素化されます。
タッチ機能は、消費者市場、特にホワイトグッド分野でますます人気があります。KE15Zシリーズは、静電容量の変化を感知して指のタッチを認識するタッチセンシングインターフェース(TSI)を搭載しています。
カテゴリー名1: | MCU |
製品URL 1 | Arm Cortex-M0+|タッチ・インタフェース搭載、Kinetis KE1xZ 32ビット5Vマイクロコントローラ |NXPの |
製品説明1 | KE1xZには、あらゆるHMIシステムに高い安定性と精度を提供する堅牢なTSIモジュールが含まれています。これらのMCUは、最大256KBのフラッシュ、32KBのRAM、およびアナログ/デジタル機能の完全なセットをサポートします。 |
カテゴリー名2: | ワイヤレス |
製品URL 1 | ® Arm Cortex-M0®+|Kinetis® KW41Z 2.4GHz Bluetooth Low EnergyスレッドZigbee無線機マイクロコントローラ |NXPの |
製品説明1 | KW41Zは、Bluetooth Low EnergyネットワークとThreadやZigbeeなどの802.15.4ベースのネットワークの両方で同時通信を必要とする真のシングルチップ設計に最適なソリューションです。 |
KE15Z TSI低消費電力アプリケーション向け開発:https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5420.pdf
Kinetis KE15Zマイクロコントローラ用タッチ・センス・インタフェース
| 製品 | リンク |
|---|---|
| FRDM-KW41Z: Kinetis® KW41Z/31Z/21Zマイクロコントローラ用Freedom開発キット | FRDM-KW41Zの|Bluetooth Thread Zigbee対応Freedom開発キット |NXPの |
| FRDM-TOUCH:フリーダムボード用タッチモジュール | FRDM-タッチ|フリーダムボード用タッチモジュール |NXPの |