1114640_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1114640_ja-JP

1114640_ja-JP

初めてのMQXLiteアプリケーションの作成<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

投稿者:ルイス・ガラビト

アプリケーションエンジニア

TICS, メキシコ

新しい環境で初めてアプリケーションを開発するために費やす時間は、かなりのものになる可能性があります。環境がどのように機能するかを理解し、この環境のアプリケーションを生成できるようにする必要があります。

このアプリケーション・ノートの目的は、開発者がフリースケールMQXLite RTOSで初めてのアプリケーションの開発を迅速かつ容易に開始できるようにするための知識を提供することです。

このドキュメントでは、開発者が基本的なフリースケールMQXLiteアプリケーションを作成するために理解しておく必要のある基礎を提供します。

このアプリケーション・ノートは、 Kinetis KL2 USBマイクロコントローラ ・ファミリ、特にKL25Z128VLK4マイクロコントローラに基づいています。この例では、Freescale Freedom開発プラットフォーム・ボード(FRDM-KL25Z) も使用されます。

アプリケーションノートの全文は添付されています。



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 02:02 PM
更新者: