1114009_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1114009_ja-JP

1114009_ja-JP

占有センサーノード<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Overview

Occupancy Sensor Node リファレンス・デザインは、コンパクトなフォーム・ファクタのオープン・ソース・デザインです。これにより、ThreadやZigBeeなどのIEEE 802.15.4プロトコルに基づく低電力ノードが、ワイヤレスセンサーネットワークにデータを通信できます。NXPは、ハードウェア評価ボードと開発ボード、ソフトウェア開発IDE、デモアプリケーションとドライバなどのツールとソフトウェアでKinetis KW2xDを補完します。

特長

  • MKW24D512 802.15.4 Kinetis MCU
  • Threadネットワーク用のIEEE 802.15.4に完全準拠したワイヤレスノード
  • 統合PCB蛇行水平アンテナ
  • 2つの割り込み押しボタンスイッチ(LLWU)
  • 1 FXOS87000CQ Combo sensor
  • 1コイン電池ホルダー
  • 1 EEPROM
  • 1 バッテリー充電器

ブロック図

OSN-BD.png

ボード

OSN-BOARD.png

設計・リソース

レガシーデザイン
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 02:09 AM
更新者: