1113624_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1113624_zh-CN

1113624_zh-CN

P2020-MSC8156AMCRD:P2020-MSC8156 AdvancedMC ™参考设计<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

结构框图

NXP ® P2020-MSC8156 AdvancedMC ™ (AMC) 参考设计是面向 LTE、WiMAX、WCDMA 和 TD-SCDMA 等下一代无线标准的多标准基带开发平台。

  • 该 AMC 平台集成了 QorIQ ® P2020 处理器及其 MSC8156 DSP
  • P2020和MSC8156夹层卡提供系统构建模块,快速实现原型系统
  • 适用于为下一代无线标准开发解决方案

特性

P2020-MSC8156 AMC参考设计的关键特性包括:

  • 单宽、全高AMC规格
  • QorIQ ® P2020处理器
    • 1.2GHz的双e500v2内核
    • 1 GB的DDR2 (SOCDIMM)
    • TCP/IP加速
    • eSDHC
    • USB
  • MSC8156 DSP
    • 六个 SC3850 核心,基于 StarCore ®构建 技术,每 1 GHz
    • 面向基带的多加速器平台引擎(MAPLE-B)
    • 可编程Turbo和Viterbi解码器
    • 两组512MB 64位DDR3-800

结构框图

RDDSP56F8SMTVCBD.jpg

电路板

P2020-MSC8156AMCRD_IMG.jpg

设计资源

传统设计
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 02:09 AM
更新者: