1111586_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1111586_ja-JP

1111586_ja-JP

心拍数モニタ

形容

この心拍数モニタは、アナログセンサから取得したデータを取得、処理、送信するためのすべての機能を提供する超低電力BLE対応MCUであるNXPのKW41Zに基づいています。NXPは、完全な心拍数モニタソリューションのためのバッテリチャージャIC、RTC、およびLEDコントローラも提供しています。


ブロック図

Block-Diagram-HeartRateMonitor-PNG[1].png
プロダクツ

カテゴリー名1:

MCU

製品URL 1

https://www.nxp.com/products/wireless/thread/kinetis-kw41z-2.4-ghz-dual-mode-bluetooth-low-energy-an...

製品説明1

KW41Zは、Bluetooth® Low Energy接続を可能にする超低電力、高集積のシングルチップデバイスであり、KW41はデータ収集用の16ビットADCと6ビット高速アナログコンパレータも備えています。必要に応じて、KW41ZにはAES-128アクセラレータ(AESA)、エンドノードセキュア用の真性乱数発生器(TRNG)もあります。


カテゴリー名2:

バッテリー・チャージャ

製品URL 1

https://www.nxp.com/products/power-management/battery-management/battery-chargers/1.2-a-single-cell-...

製品説明1

このMC34673は、リチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリー用の費用対効果の高い完全統合型バッテリーチャージャーです。最大28Vの入力電圧を許容するため、ハンドヘルドデバイスで必要な入力過電圧保護回路が不要です。


カテゴリ名3:

リアルタイムクロック/カレンダー

製品URL 1

https://www.nxp.com/products/peripherals-and-logic/signal-chain/real-time-clocks/rtcs-with-spi/spi-r...

製品説明1

PCF2123は、低消費電力アプリケーション向けに最適化されたCMOSリアルタイムクロック(RTC)およびカレンダーです。データは、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI-bus)を介してシリアル・レート6.25Mbit/sでシリアル転送されます。


カテゴリー名4:

汎用I/Oエクスパンダ

製品URL 1

https://www.nxp.com/products/interfaces/ic-spi-serial-interface-devices/ic-general-purpose-i-o/low-v...

製品説明1

NXP® I/Oエキスパンダは、相互接続を最小限に抑えながら、追加のI/Oが必要な場合にシンプルなソリューションを提供します。このPCAL6408Aは、I²Cバスインターフェースを介して、ほとんどのマイクロコントローラファミリにリモートI/O拡張を提供します。


カテゴリー名5:

LEDドライバ

製品URL 1

https://www.nxp.com/products/power-management/lighting-driver-and-controller-ics/ic-led-controllers/...

製品説明1

このPCA9633は、新しいFast-mode Plus(Fm+)ファミリの最初のLEDコントローラデバイスの1つです。Fm+デバイスは、より高い周波数(最大1MHz)と高密度のバス動作(最大4000pF)を提供します。


関連ドキュメント

Document URL

タイトル

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10441.pdf

I2Cバス設計におけるレベルシフト技術

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11247.pdf

外部温度センサーを使用したPCF85063、PCF8523、PCF2123による計時精度の向上

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5377.pdf

MKW41Z/31Z/21Z BLEおよびIEEE 802.15.4デバイスのハードウェア設計に関する考慮事項

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12059.pdf

FRDM-KW41Z BLEアプリケーション用RFシステム評価レポート

 

関連ソフトウェア

関連ソフトウェアURL

Kinetisマイクロコントローラ 

MCUXpresso SDK 

 


コミュニティからの関連デモ

関連デモURL

https://community.nxp.com/docs/DOC-340031

https://community.nxp.com/docs/DOC-334895

https://community.nxp.com/docs/DOC-334892

https://community.nxp.com/docs/DOC-331647

https://community.nxp.com/docs/DOC-101403

ブロック図インダストリアル
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 06:58 AM
更新者: