RD3PHASEPMSMVCQE: 基于 Kinetis ® K40 MCU 的三相 PMSM 矢量控制参考设计<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Overview
基于 Kinetis ® K40 MCU 参考设计使用正交编码器的三相 PMSM 矢量控制展示了 Kinetis K40 Arm ® Cortex ® -M4 MCU 驱动高级电机控制应用的能力。
- 针对NXP ® Tower ®快速原型系统作为硬件开发平台。
- 将该平台与可用的嵌入式源程序配套使用,可快速开发自己的工业驱动器应用。
- 要成功地执行矢量控制算法,获得有关电机轴位置的信息至关重要。
- 通过正交编码器可获知整个电机速率范围内的电机轴位置信息,使电机能够在零速以全扭矩启动。
特性
- PMSM矢量控制使用正交编码器作为位置传感器
- 瞄准®塔 快速原型系统(K40塔板、塔式三相低压功率级)
- 带速度闭环的矢量控制
- 两个方向旋转
- 应用速度范围为0%至100%额定速率(无磁场削弱)
- 通过 Kinetis ®上的用户按钮进行操作 K40 塔板或通过 FreeMASTER 软件
结构框图

设计资源
传统设计