サーキット・ブレーカ
形容
アーク障害サーキット・ブレーカは、自動的に作動する電気スイッチで、通常は過負荷または短絡によって生じる過電流による電気回路の損傷から電気回路を保護するように設計されています。
ブロック図
![BlockDiagram-CircuitBreaker-PNG[1].png BlockDiagram-CircuitBreaker-PNG[1].png](/t5/image/serverpage/image-id/94520i78EC84A82CC67C82/image-size/large?v=v2&px=999)
プロダクツ
| カテゴリ名1 |
NTAG i2cインターフェース |
| 製品URL 1 |
NTAG I2C | NXP |
| 製品説明1 |
32ビットのパスワード保護インターフェースは、ホームオートメーションおよび民生用アプリケーションにおけるNFCの完璧なイネーブラーとして設計されています。NT3H2111 NFCタグICは、あらゆる電子機器にタップ&ゴー接続を追加するための最速かつ最も安価な方法です。 |
| カテゴリ名1 |
トランシーバ |
| 製品URL 1 |
SA636 | NXP |
| 製品説明1 |
SA636は、ミキサー/発振器、2つの制限中間周波数アンプ、直交検出器、対数受信信号強度インジケータ(RSSI)、電圧レギュレータ、広帯域データ出力、高速RSSIオペアンプを組み込んだ高速RSSIを備えた低電圧高性能モノリシックFMIFシステムです |
| カテゴリ名1 |
SMPSコントローラー |
| 製品URL 1 |
TEA172xの|NXPの |
| 製品説明1 |
これらの高集積デバイスは、10mW未満の低無負荷消費電力を可能にし、部品点数を削減してコスト効率の高いアプリケーション設計を実現し、優れた効率を実現する高度な制御モードを提供します。 |
関連ドキュメント
トレーニング
コミュニティからの関連デモ
ブロック図