<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
如果您是CodeWarrior用户但还没有许可证,那么这篇文章对您和您的设计将非常有用!
您可能还在使用Power Architecture技术和QorIQ 处理器。如果我没记错的话,我会向您介绍 QorIQ 处理器的新优化套件。
整个 QorIQ 优化套件利用 QorIQ 处理器的片上硬件来帮助优化您的应用程序,从而提供数百个片上硬件事件的增强可视性,您将在这里找到的第一个包含的工具是场景工具,它包含以下新的有趣的功能:
飞思卡尔TAP
- TCP/IP,如果运行飞思卡尔SDK,且TCF连接器启用。
- 把数据作为平均值或一组时间序列值
- 选择数据子集进行绘制或求平均值
- 保存样本数据,供以后查看
- 多个窗口,可显示多个测量
- 采样时基
现在您知道它通过利用“测量场景”提供可见性,您将不再“盲目”设计,并且您将能够立即测试您的创作的潜力。这些测量场景包括CPU场景、内存和流量场景以及DPAA和外设场景。
要求:
- 主机系统要求
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft Windows Vista (SP2)(32 位)家庭普通版、家庭高级版、商业版、企业版、旗舰版

- Microsoft Windows XP专业版(SP3) 32位和64位
- Red Hat企业版Linux 5.4,32位和64位
- Ubuntu 8.0.4,32位,9.10,32位和10.04,64位
- SuSE 11,32位(采用11.1版进行测试)
- 目标系统要求
- 兼容QorIQ器件(见“支持的器件”)
- 连接方法(您只需其中一种)
- 运行飞思卡尔的TCF连接器的Linux系统 (含在面向支持器件的飞思卡尔SDK中)
- 飞思卡尔USB TAP或Gigabit TAP
在 概述 中获取 更多信息 或立即开始并 下载 适用于 Windows 的场景工具 !
而是Linux 版本?