1102133_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1102133_zh-CN

1102133_zh-CN

RDSPIMC56F8023:采用 MC56F8023 的太阳能电池板逆变器参考设计<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Overview

NXP ®太阳能电池板逆变器参考设计展示了 16 位数字信号控制器 MC56F8023 控制整个逆变器功能的能力。

  • 该逆变器将太阳能电池板的输入电压转换为隔离的单相AC输出电压
  • 此应用包括所有用于功率转换、控制和测量的电路
  • 主电源板提供标准的64引脚PCI Express®连接器,作为子卡控制板的接口。该选项也可通过其他数字信号控制器控制该逆变器。

特性

  • 从太阳能电池板流入的DC输入电压额定值为36V
  • 可串联使用一个36V或两个18V 太阳能电池板
  • 所采用的控制软件内具有最大功率点跟踪特性
  • 包括用于3个串联在一起的12V铅酸累加器的电池充电器
  • Galvanic隔离输出电压230V, 频率50Hz,高达400W的输出功率
  • 真正的正弦波形输出电压
  • 用于外部通信的RS-485隔离接口
  • 内部低功率DC电源可保持适当的功能,无需连接电池
  • 实施过压、过电流和过热保护
  • 提供离网嵌入式软件实例

结构框图

RDSPIMC56F8023_BD.jpg

设计资源

传统设计回复:RDSPIMC56F8023:使用 MC56F8023 的太阳能电池板逆变器参考设计

您能分享硬件/原理图链接吗?

回复:RDSPIMC56F8023:使用 MC56F8023 的太阳能电池板逆变器参考设计

尊敬的先生,

请尽快分享硬件链接以获取更多帮助



谢谢

由 vengu



Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 07:07 AM
Updated by: