1101545_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1101545_ja-JP

1101545_ja-JP

PPAを使用したブートフローのフラッシュレイアウト – LSDK 18.09およびそれ以前のリリース<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このトピックで説明するPPAブートフローのLSDKメモリレイアウトは、LSDK 18.09以前のリリースにのみ適用されることに注意してください。LSDK 18.12 以降のリリースについては、TF-A を使用した新しいブート フローのフラッシュ レイアウトを参照してください。

以下の表では、すべてのQorIQリファレンス・デザイン・ボード上のNOR/NAND/QSPI型のフラッシュ・デバイスまたはSDカードに保存されているさまざまなファームウェアのメモリ・レイアウトを示しています。

ファームウェアの定義MaxSize

NOR/NAND/QSPI

フラッシュオフセット

SD開始ブロック番号
RCW + PBI1 MB0x000000000x00008
ブートファームウェア(U-BootまたはUEFI)2 MB0x001000000x00800
ブートファームウェア環境1 MB0x003000000x01800
PPAファームウェア2 MB0x004000000x02000
セキュア・ブート・ヘッダ3メガバイト0x006000000x03000
DPAA1 FMAN ucode256 KB0x009000000x04800
QE/uQEファームウェア256 KB0x009400000x04A00
イーサネットPHYファームウェア256 KB0x009800000x04C00
DPAA2-MC または PFE ファームウェア3メガバイト0x00A000000x05000
DPAA2 DPL1 MB0x00D000000x06800
DPAA2 DPC1 MB0x00E000000x07000
デバイス・ツリー(UEFIで必要)1 MB0x00F000000x07800
Kernellsdk_linux_.itb16メガバイト0x010000000x08000
Ramdisk rfs32メガバイト0x020000000x10000

次の図は、PPA を使用したブート フローのフラッシュ レイアウトと新しい TF-A ブート フローのフラッシュ レイアウトの変更を示しています。

PPAを使用したブートフローのフラッシュレイアウト


PPA-flash-layout.png

TF-Aブート・フローの変更後のフラッシュ・レイアウト

TFA-flash-layout.png

QorIQ LS1デバイスQorIQ LS2デバイス
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:46 AM
更新人: