RDDSP56F8ACIMVHD:采用 56F80X 或 56F8300 DSC 的三相 ACIM 电机控制参考设计<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Overview
该参考设计演示了具有伏特/赫兹控制的三相交流感应电机驱动器的设计,并支持专用于电机控制应用的 NXP ® 56F80X 和 56F83XX 数字信号控制器 (DSC)。
- 设计为适用于中功率三相交流感应电机的低成本大容量电机驱动系统,适用于工业和家电领域的应用
- 该驱动运行在一个使用速度传感器的速度闭环中
- 根据控制信号的状态(启动/停止开关、加速/减速按钮或PCMaster设定速度),使用一个加速/减速斜率计算速度指令
特性
- 带正交伏特/赫兹控制的3相交流感应电机速度控制
- 针对56F80X、56F83XX和56F81XX的数字信号控制器
- 在面向3相电机的高电压中等功率电路板上运行
- 带速度闭环的伏特/赫兹控制
- 可在开环中运行电机
- 面向电机速度参考的正交编码器
- 手动接口
- PC主机软件控制接口和监控器
- 故障保护
结构框图

电路板

设计资源
传统设计