844909_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

844909_ja-JP

844909_ja-JP

MPXV7025GC6U がフルレンジに到達しない<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MPXV7025GC6Uを使用しようとしていますが、電圧出力に問題があります。常圧では2.5Vで安定しますが、真空状態では0Vにかなり近くなります。正圧では最高値でも3.5Vしか得られません。

正圧側で直線性を向上させるにはどうすればよいですか?これに対する分圧器またはオペアンプを例とともにアドバイスしてくださる方はいらっしゃいますか?

ありがとう

 

圧力センサセンシング・プラットフォームRe: MPXV7025GC6U not reaching full range<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ダグ。

次のアプリケーションノートを確認することをお勧めします。

  • AN1646 統合圧力センサのノイズに関する考慮事項: このアプリケーションノートでは、ノイズ フィルタリングの手法と考慮事項について説明します。たとえば、電源では、センサ出力は電源電圧に比例するため、電源電圧の変化はセンサの出力に反映されます。このノイズに対しては、電源のデカップリングが重要です。また、アプリケーション ノートでは、ノイズを軽減するためのアナログおよびデジタル レイアウトの最適化に関するガイダンスも提供しています。
  • AN1318 半導体圧力センサとマイクロコンピュータのインターフェイス: このアプリケーション ノートでは、半導体圧力センサをマイクロコンピュータに簡単にインターフェイスするための回路例を示します。

この情報が役に立つことを願っています。返信が遅くなりましたことお詫び申し上げます。

すてきな一日を、

パウリナ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 09:02 AM
更新者: