AN4069 に従って、シンプルなオフセット キャリブレーション 方法を使用して MMA8652FC を構成し たいのですが、 以下の値を取得するにはどうすればよいですか。
±2g:
X_オフセット_2G_12ビット
Y_オフセット_2G_12ビット
Z_オフセット_2G_12ビット
±4g:
X_オフセット_4G_12ビット
Y_オフセット_4G_12ビット
Z_オフセット_4G_12ビット
±8g:
X_オフセット_8G_12ビット
Y_オフセット_8G_12ビット
Z_オフセット_8G_12ビット
誰か助けてくれませんか?
よろしくお願いいたします。
HJ
こんにちは、HJさん
感度_2G_12ビット 1024
感度_4G_ 12ビット 512
感度_8G_ 12ビット 256
±2g:
X_offset_2G_12_bit = Xout_12_bit / 2 * (-1);
Y_offset_2G_12_bit = Yout_12_bit / 2 * (-1);
Z_offset_2G_12_bit = (Zout_12_bit - SENSITIVITY_2G_12bits) / 2 * (-1);
±4g:
X_offset_4G_12_bit = Xout_12_bit * (-1);
Y_offset_4G_12_bit = Yout_12_bit * (-1);
Z_offset_4G_12_bit = (Zout_12_bit - SENSITIVITY_4G_12bits) * (-1);
±8g:
X_offset_8G_12_bit = Xout_12_bit * 2 * (-1);
Y_offset_8G_12_bit = Yout_12_bit * 2 * (-1);
Z_offset_8G_12_bit = (Zout_12_bit - SENSITIVITY_8G_12bits) * 2 * (-1);
よろしくお願いいたします。
トーマス