687981_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

687981_zh-CN

687981_zh-CN

压力传感器响应时间和预热时间<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

我正在研究 MPXV7007 系列(-7kpa 至 +7kpa)压阻式压力传感器的数据表。

我对传感器响应时间和预热时间这两个术语有点混淆。

响应时间 (tr) 为1 毫秒

响应时间的定义是,当压力发生特定阶跃变化时,输出量的增量变化从 10% 到最终值的 90% 所需的时间

数据表中给出的预热时间为20 毫秒 ,其定义为

预热时间是指压力稳定后,产品达到规定电压所需的时间。

传感器的输出范围为 0.5 至 4.5V。

现在假设传感器的压力为 0 千帕,而我的阶跃变化为 7 千帕。根据响应时间的定义,传感器将在 1 毫秒(响应时间)内达到4.5V 的 90% ,4.05V。

输出电压从 90% 升至 100% (即从4.05V 升至 4.5V)还需要 20 毫秒。(热身时间)

这样扣除对吗?

压力传感器Re: Pressure Sensor Response time and Warm-Up time<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好

数据表中对预热时间的定义有点误导。预热时间仅适用于开机时。部件通电后的响应时间为 1 毫秒。

顺祝商祺!

托马斯

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 12:28 PM
更新者: