この部品の I2C インターフェースの最大シンク電流がどれくらいか知っている人はいますか?つまり、SDA または SCL に許容される最大 IOL は何ですか?I2C 仕様ではこれらが 3 mA (400 kHz) と 20 mA (1 MHz) と記載されていることは承知していますが、多くのデータシートではこれらに他の値が記載されているため (事実上、最大バス静電容量が制限されます)、これは厳密な要件ではないようです。
こんにちは、イアン。
添付されているのは、SCL パッドと SDA パッドの両方の電流能力特性です。
MMA8451Q は、標準モードと高速モードの両方でのみ NXP I 2 C 仕様に準拠していることに注意してください (最大 400 kHz)。
よろしくお願いいたします。
トーマス
追伸: 私の回答が質問の解決に役立った場合は、「正解」とマークしてください。ありがとう。