你好我正在为一辆商用车辆开发 TPMS 系统,正在寻找与 FXTH870511DT1 传感器(集成了 Tx)兼容的接收器。
如果能帮助找到传感器,我将感激不尽。
你好,弗兰克、
非常感谢你的帮助。MKW01Z128 收发器不是工业级产品吗?我正在为传感器寻找汽车级接收器,请问您能推荐一种有效替代 MKW01Z128 的接收器吗?
谢谢!
你好,玛丽亚、
飞思卡尔确实有一款收发器支持亚 GHz 频段(290-340 MHz、424-510 MHz 和 862-1020 MHz 频段)的完整 RX/TX 功能:
KW0x |Kinetis KW0x Sub-1 GHz 无线电 MCU|Freescale
此外,还有一份应用笔记已进入最后阶段,使用 MKW01 作为 Fxth870xd TPMS 传感器的接收器,我可以在它完成后将其转发给你。请直接给我发一封电子邮件至 [email protected] 了解这个问题。
感谢您关注飞思卡尔 TPMS 解决方案。
弗兰克
你好,玛丽亚。 这部分社区针对传感器融合主题。 因此,TPMS 支持工程师可能忽略了这一点。 我会请他们登录并回复。