418463_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

418463_ja-JP

418463_ja-JP

MPXV5050GP - ピン機能とパッケージ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

MPXV5050GP の使用を考えていますが、データシートには SOP-8 パッケージと記載されています。しかし、寸法は通常の SOP-8 パッケージとはかなり異なります。また、ピン機能はスタイル 1 とスタイル 2 に基づいていますが、データシートには MPXV5050GP にどれが適用されるかが記載されていません。誰かこれについて説明してくれませんか?

ありがとう。センサ

圧力センサRe: MPXV5050GP - Pin functions and package<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、Prathamesh Dhanpalwarさん。

MPXV5050GP で使用されるパッケージは、ケース番号の SOP-8 です。1369-01、このデバイスのパッケージ寸法については、こちらをご覧ください。

文書DOC-97353に記載されているように、パッケージ寸法におけるスタイル 1 とスタイル 2 の違いは、Freescale が提供する圧力センサの 2 つの主要なファミリによるものです。

スタイル 1 は通常、差動出力を備えたすべての MPXx10、MPXx53、および MPXx2000 シリーズ SOP タイプ パッケージ圧力センサに適用されます。

スタイル 2 は、シングルエンド出力を備えた表面実装パッケージのすべての MPXx4000 シリーズ、MPXx5000 シリーズ、MPXx6000 シリーズ、MPXx7000 シリーズの統合デバイスに適用されます。

SO、MPXV5050GP の CASE、CASE番号は次のようになります。1369-01の場合は、スタイル2を使用する必要があります。

ピン1: N/C

ピン2: Vs

ピン3: GND

ピン4: Vout

ピン5: N/C

ピン6: N/C

ピン7: N/C

ピン8: N/C

さらに、このパッケージの 3D ステップ デザインはここから参照できます。


すてきな一日を、
ホセ・レイエス

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 06:10 AM
更新者: