416478_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

416478_ja-JP

416478_ja-JP

MPX2100D: 定格リーク率はどれくらいですか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

タイトルを参照してください。

圧力センサRe: MPX2100D: What is the rated leak rate?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、スティーブ・クラークさん。

漏れは指定されていないため、当社のデバイスのパフォーマンス特性として保証されるものではありません。ただし、Freescale は組み立て後にすべてのポート付きデバイスに対して 100% のリーク テストを実行します。FSL のテスト機能の目的/範囲は、漏れを cc/秒のパフォーマンス特性として定量化するものではなく、総漏れ量 (漏れテストの制限外のデバイス) を識別するための製造品質ツール/ゲージとして使用することです。

ポート付き圧力センサを使用する場合の追加の推奨事項として、漏れや緩みを防ぐためにホース クランプを使用することをお勧めします。ホース クランプはセンサー ポートへの接続を強化します。説明したアプリケーションで使用するために推奨されるクランプは、Newage Industries の Oetiker Two-Ear クランプ、Oetiker One-Ear クランプ、および Special Clamp です。

AN1513: MPXシリーズ圧力センサの取り付け技術と配管オプション

http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN1513.pdf


すてきな一日を、
ホセ・レイエス

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 10:48 AM
更新者: