当社では、MPXV5010 をインダストリアルなアプリケーションで使用することを計画しており、現在使用されている空気圧増幅器の代わりに、これを「エアバリア」内のプログラム可能な圧力スイッチとして使用する予定です。ただし、システムは数年間故障することなく動作する必要があるため、センサーがこのアプリケーションに適しているかどうかを確認するには、予想寿命を適切に見積もる必要があります (このアプリケーションでは、センサーの故障は完全な故障または感度/ドリフトの 20 % を超える損失を意味しますが、感度/ドリフトの小さな変化は補正できます)。一般的な動作条件は次のようになります。
1.) 乾燥・濾過された空気での動作。
2.) 周囲温度/気温 10...50 ℃。
3.) 入力圧力は 0...5 kPa の間で変化します。つまり、公称入力圧力範囲の最大 50 % です。
4.) 圧力変化の頻度は約0.5~0.05Hz。
5.) 入力圧力は数ミリ秒以内に上昇および下降します。
質問:
a) 周囲温度/空気温度、入力圧力の変化、圧力変化の頻度、および圧力変化のスルーレートの関数として推定寿命を計算する式はありますか?入手可能なドキュメントでは、寿命に関する情報は見つかりませんでした。
b) 上記の条件下で MPVZ5010 を代わりに使用した場合、寿命に違いが生じますか?高湿度による早期故障のリスクが軽減されることを認識しています。
前もって感謝します
キリスト教徒
親愛なるデイビッドへ
フィードバックをいただきありがとうございます。お客様の推奨に従って、すでにサービス リクエストを作成しました。
あなたも素敵な一日をお過ごしください。
クリスチャン・ウィーバー
こんにちは、クリスチャン。
要求された情報を取得するには、Freescale Web 経由でサービス リクエストを作成できます。
すてきな一日を。![]()
デビッド