海面で 50 kPa ~ 106 kPa の範囲で MP3V5010DP を動作させると、損傷しますか?101 kPa~106 kPaの範囲では、P1 < P2です。101~106 kPa の測定をするつもりはなく、センサの損傷を避けたいだけです。
特定のユースケースについてさらに詳しく知りたいのですが。このセンサをゲージデバイス (1 つのポートが大気圧に排気される) として使用していますか?101 ~ 106kPa で測定するというのは、大気圧ですか、それともライン圧力ですか?
よろしくお願いいたします。
ミゲル