0.2g 未満の加速度での Z 軸の動きを測定したいです。どの加速度センサを調べるべきでしょうか?
こんにちは、プラヴィーンさん。
MMA8451Qは、マーケットで最も低ノイズのデジタル部品と言えるでしょう。優れた温度特性と14ビットの分解能を備えており、このようなアプリケーションに最適です。可能な限り低いODRを選択し、±2gのレンジを設定し、低ノイズ(LNOISEビット = 1)モードと高解像度(SMODS = 1)モードの両方を使用することで、最高のノイズ性能が得られます。また、傾き誤差を補正するために、内蔵ハイパスフィルタの使用も推奨されます。
お役に立てれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
トーマス
ありがとう、トーマス。私のアプリケーションに関する詳細は以下のとおりです。
この動きが行われるたびに加速度と移動距離が変化するため、毎回正確に測定したいと思います。
私はプロトタイプを構築しており、最初は加速度センサからデジタル出力を取得したいと考えています。この加速度センサをRasPiに接続しています。
データシートを確認したところ、MMA8451Q が試してみる価値があるようです。距離を測定するのは大きな課題であることは承知していますが、私が説明したような制約のある環境では、それが可能だと思いますか。RasPi でいくつかのプロセッシングアルゴリズムを実行できます。検討すべき後プロセッシングアルゴリズムについて何か提案はありますか?
よろしくお願いします。
プラヴィーン
こんにちは、プラヴィーンさん。
アプリケーションと要件についてもう少し詳しく説明していただけますか?
信号調整された電圧出力を備えた 低GのZ軸加速度センサをお探しなら 、 MMA1270KEG(R2) をご検討ください。この製品は、±2.5gのフルスケール範囲と750mV/gの感度で加速度を測定します。
また、低消費電力で高感度を実現する新しい 3 軸アナログ加速度センサFXLN83xxQファミリも検討することをお勧めします。この製品およびその他の(デジタル)デバイス( MMA8451Q 、 FXLS8471Q 、 MMA8491Q )の詳細については、ファクトシートを参照してください。
よろしくお願いいたします。
トーマス
追伸: 私の回答がご質問の解決に役立った場合は、「正解」または「役に立った」と評価してください。ありがとうございます。