AN4600 以外に、MPR121 でサポートされているマトリックス PCB レイアウトの列と行の構成にはどのようなものがありますか?
つまり、4 列 (ELE0-ELE3)、8 行 (ELE4-ELE11) を設計できるのでしょうか?
AN4600 ではブロック サイズ 3.5 - 4.00 mm を推奨します。それはブロックの側面寸法ですか?
センサのカバーの最大厚さはどれくらいですか?
カバーは PCB に接着する必要がありますか?
PCB とカバーの間に隙間があってもよいですか?
こんにちは、ジェームズ。
当コミュニティをご利用いただきありがとうございます。MPR121 には「サポートされている構成」はありません。アプリケーションに適した構成を使用できます。変更されるのは補間アルゴリズムのみであり、これはマトリックス配列に完全に依存します。
電極の推奨最小面積は 3 x 3 mm です。
すべての質問に対する回答は、次のアプリケーションノートに記載されています。
http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3863.pdf
お役に立てれば幸いです。
-ジョシュ