MPXV5004G 灵敏度和误差百分比<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
我使用的是 MPXV5004G 压力传感器。 我希望记录
我的呼吸发生了敏感变化。 我把它连接到
10 位模数转换器,典型呼吸为
移动的输出值可能最多只有 1 点。
我希望提高灵敏度,但我注意到
MPXV5004G 的误差为 1.5% 或 2.5% 。 这似乎是说
输出值误差大于 1 个百分点。
1024 个值,所以即使我放大了变化,我能否
相信他们吗?
压力传感器