某些压力传感器的外壳引脚<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
我发现一些压力传感器数据表没有引脚和引脚说明,它们是 MPXA6115AC6U 案例 482A-1、MPX5100GP 案例 867B-4、MPX5010DP 案例 867C!谢谢
压力传感器Re: Case pin out for some pressure sensor<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
嗨,托马斯、
你能告诉我 5010DP 和 5100DP 的包裹尺寸吗?
5100DP 数据表中的 867C 外壳尺寸和软件包草图似乎描绘了两个软件包,


Re: Case pin out for some pressure sensor<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
托马斯,感谢您的精彩回复!
Re: Case pin out for some pressure sensor<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
嗨,建军、
是的。V1、V2 和 VEX 引脚用于工厂修整,然后进行激光切割。我们建议让这些引脚保持浮空/未连接状态。
至于您的第二个问题,请参阅压力传感器文档中的不同引脚样式。
此致,
托马斯
Re: Case pin out for some pressure sensor<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
好的,谢谢你,托马斯!
还有一个问题,(见下图)V1、V2 引脚用于出厂测试,我们不应该连接它们吗?
针脚(见下图)+VOUT、-VOUT 是差分输出吗?

Re: Case pin out for some pressure sensor<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
嗨,建军、
你说得对,MPX5010DP 是一款带有两个输入端口的差压传感器,但它也采用一体式封装,引脚排列与 MPX5100GP 相同。
希望这能澄清你的问题。
此致,
托马斯
Re: Case pin out for some pressure sensor<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
嗨,托马斯
MPX5010DP 是双通道传感器,所以你告诉我的引脚可能有误。
Re: Case pin out for some pressure sensor<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
嗨,建军、
引脚说明如下
1。MPXA6115AC6U(CASE 482A-01,小型封装):
1 - N/C
2 - Vs
3 - 接地
4 - Vout
5 - N/C
6 - N/C
7 - N/C
8 - N/C

2。MPX5100GP(CASE 867B-04,一体式包装)和 MPX5010DP(CASE 867C-05,一体式包装):
1 - Vout
2 - 接地
3 - Vs
4 - N/C
5 - N/C
6 - N/C

如果您还有其他问题,请告诉我。
此致,
托马斯
PS: 如果我的回答有助于解决您的问题,请标记为"正确" 或 "有帮助"。谢谢。