303467_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

303467_ja-JP

303467_ja-JP

MPX4250GP - 絶対圧とゲージ圧<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは皆さん!

MPX4250GPはゲージ型センサ(つまり気圧を超える圧力を読み取りますが、データシートの内容がわかりません。

0~250kPa と記載されており、まずこれは大気圧を超える数値であると推測します。

しかし、データシートの 4 ページ ( http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX4250.pdf?fasp=1&WT_TYPE=Data%20Sheets&WT_... ) には、「図 4. 出力と絶対圧力の関係」とあり、ここから私の疑問が始まります。

これがゲージタイプのセンサである場合、グラフ/図 4 に絶対圧力と表示されているのはなぜですか?

このセンサは実際に 0 ~ 250kPa の絶対圧力を読み取りますか、それとも大気圧より 0 ~ 250kPa 高い圧力を読み取りますか?

ご回答をお待ちしています。

圧力センサRe: MPX4250GP - Absolute vs gauge pressure<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ミゲル。

おっしゃる通り、MPX4240GP はゲージ圧力センサーです。データシートの図 4 のタイトルは無視してください。「図 4. 出力と差圧の関係」とあるはずです。ドキュメント チームに修正を依頼します。お知らせいただきありがとうございます。

楽しむ!

ジョシュ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 03:50 AM
更新者: