266766_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

266766_ja-JP

266766_ja-JP

MMA8450Q 代替部品<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

皆様

私のお客様の 1 社は、TELIT GMS モジュールで推奨されている MMA8450Q をデザインに使用したいと考えています。MMA8450Q の供給電圧が 1.71 V ~ 1.89 V であることが主な懸念事項であるためです。

私の知る限り、当社は新しい設計に MMA8452Q を推進していますが、この部品は 1.95V ~ 3.6V の電源電圧を消費するため、お客様はこの部品を使用することができません。

車載追跡アプリケーションで使用できる低電力、低 G 3 軸加速度センサを提案していただきますようお願いいたします。顧客を説得するために、供給電圧を下げる選択肢がない場合もお知らせください。

あなたのヒントは役に立ちます... よろしくお願いします...

よろしくお願いします。

ミトゥン

FAE

加速度センサRe: MMA8450Q Alternative Part<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ミトゥンさん。

インターフェース電源電圧の範囲は 1.62V ~ 3.6V ですが、すべての MMA8451/2/3Q、MMA865xFC、および MMA8491Q 加速度センサでは主電源 (VDD) が 1.95V 未満にならないようにしてください。

お客様が単一電源動作を希望する場合、MMA8450Q はお客様のアプリケーションに適した唯一の加速度センサです。

よろしくお願いいたします。

トーマス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 10:51 AM
Updated by: