こんにちは。MPX4115A 空気圧センサを検討しています。
私は気圧高度を測定する UAV アプリケーションとしてこれを検討しています。これで測定できる高度の範囲がどの程度なのかを知りたいです。つまり、0 -> ****** メートルまたはフィートです。
また、同様のパッケージサイズとインターフェースを備えた、より優れたセンサーオプション(解像度と範囲)がある場合は、お知らせください。
よろしくお願いします。
こんにちは、ダニエル。
MPX4115A は、アナログ出力を備えた絶対圧力センサーです。真空密封された基準を基準としてポート上の圧力を測定します。圧力範囲は15kPa~115kPaです。高度と圧力に関する米国標準大気モデルによれば、これは -1080 メートル (115kPa) から 13503 メートル (15kPa) の高度範囲に相当します。
代替可能な部品としては、小型パッケージ(SOP または SSOP)のMPXxx6115A シリーズがあります。主な特徴は同じです。
アナログ出力を好まない場合は、 MPL3115A2が良い選択肢です。校正済みの圧力範囲は50kPa~110kPaで、高度範囲は-698m~5572mに相当します。I2Cインターフェースを介して高度を直接読み取ることができ(追加の計算はほとんど不要)、 30cm以内の高度データを提供します(オーバーサンプリング有効時)。この製品についてさらに詳しく知りたい方は、 michaelestanleyがこの製品に関する3つの記事を公開しています。
これが役に立つことを願います。
よろしくお願いいたします。
トーマス