私は MPXY8500B チップ用の最初のアプリケーションを開発しようとしています。Freescale の Web サイトからデータシートを入手しましたが、そこにはファームウェア ルーチン (TPMS_RESET、TPMS_READ_VOLTAGE) とルーチンのアドレスがリストされているだけで、各ルーチンの完全な詳細 (パラメータ、予想される戻り値、ルーチンの副作用など) は示されていません。これらのルーチンの関数プロトタイプのリストはどこで見つけることができますか?さらに良いことに、ソースコードはどこにありますか?
こんにちは、ジョナサン。
残念ながら、要求された情報は NDA ライセンス契約の対象であり、送信する権限がありません。この種の文書を取得するには、営業担当者、FAE、または代理店に**お問い合わせください**。
「MPXx85/86xxxD 組み込みファームウェア ユーザー ガイド」を要求してください。
よろしくお願いいたします。
ホセ