以下の設定でLPC2478プロセッサのOE幅がほぼ2倍になるのが観察されました。それはよくあることですか?なぜ?
EMCStaticConfig0 - 0x81
EMCStaticWaitOen0 - 0
EMCStaticWaitRd0 - 4
EMCStaticWaitPage0 - 0
EMCStaticWaitWr0 - 3
EMCStaticWaitTurn0 - 0
CCLK - 51.6 MHz
HCLK - 51.6 MHz
EMCCLK - 51.6 MHz
こんにちは、 @KumarBax さん。
EMCStaticConfig0 = 0x81は静的メモリインターフェースを16ビットとして設定します。
EMCStaticWaitRd0 = 4、EMCStaticWaitOen0 = 0の場合、公称読み出し間隔は5 CCLK周期です。51.6 MHzでは、これはおおよそ次の値に相当します。
5 × 19.38 ns ≈ 96.9 ns
測定されたOE-low間隔は約193ナノ秒であり、これはCCLK周期の約10倍に相当する。考えられる説明の一つは、測定された間隔が複数の外部メモリ転送を含んでいるという点です。例えば、プロセッサが16ビットEMCインターフェースを通じて32ビットの読み込みを行う場合、2回の16ビット転送が必要となり、おおよそ次のようになります。
2 × 96.9 ns ≈ 193.8 ns
しかし、OE波形だけではこれを裏付けるには不十分である。
この波形を生成した命令やアクセス幅を確認していただけますか?さらに検証として、OE、CS、アドレスラインを監視しながら明示的な16ビットと32ビットの読み取りを比較することもできます。
BR
ハリー