PF0900とサードパーティ製VDD_SOC/VDD_ARMレギュレータを搭載したi.MX 95私たちは、MPF0900AMBA2ESを搭載したi.MX 95(MIMX9596CVTXNAC、15×15 mm、LPDDR4X)ボードを設計しています。MPF5302BMMAAES/MPF5301BMMABESはどこにも代理店在庫がないので、VDD_SOCとVDD_ARMにTIのTPS62873Z1ドルを使おうと考えています。下記の点について、あるいは何か見落としている点があれば、ぜひご意見をお聞かせください。NXPが他に推奨する部品があれば、ぜひ教えてください!
- 有効化/シーケンス: EVKと同様に、PF0900 GPIO3はVDD_SOC降圧を、GPIO4はVDD_ARM降圧(A2 OTP、スロット1と5、スタンバイ時はロー)を有効にします。PF0900はWDOG_ANYで電源サイクルを行い、非NXPのPMICではIMX95IECの音符を満たします。
- 起動電圧:VDD_SOCは0.900V、VDD_ARMは0.875Vで起動します(PF5302/PF5301 OTPは0.920Vで起動します)。両方ともPF0900のVMON1/2ウィンドウ(0.900V、-5%/+5%)の範囲内です。0.875~0.900ROMブートにはVが許容範囲ですか?それともブートは0.92Vに依存していますか?
- サスペンド: EVKと同様に、VDD_SOC降圧がオフになり、PF0900 LDO3がVDD_SOCを0.65Vに保持します。TIバックの出力放電は起動時に無効化されているため、LDO3を負荷しません(PF5302のOTP「PD抵抗が放電されていない」と一致します)。VDD_ARMはオフで放電されています。
- システムマネージャー:brd_sm_voltage.cでPF53の通話を置き換えますTPS6287xドライバを使い、EVKポートと同様に起動時にVMON1/2を無効にします。SM 内の PF53 に依存するその他のもの、例:故障処理か、それともPF53の情報/センサ経路か?
- IMX95IECの表30および32(負荷ステップスルーレート、リップル、またはPF53が使用するAVP)以外に、VDD_SOC/VDD_ARMに関する要件はありますか?
ご回答をお待ちしています。
PMICRe: i.MX 95 with PF0900 + third-party VDD_SOC/VDD_ARM regulatorsこんにちは、
残念ながら、これらのレギュレーターの代替品はご用意しておりません。
1. プロセッサのパワートランジションを保証するためには、エンイブル/シーケンスの実行が必要です。設計ガイドラインに従ってください。
2. 仕様範囲内であれば問題ありません。
3. これは問題ありません。
4. システムマネージャーには初期化、電源移行、割り込みなどがいくつか存在することを覚えておいてください。PF53レギュレーターからサードパーティ製レギュレーターへの移行は検討する必要がある。残念ながら、この部品番号に対応するポート加工ガイドはご用意しておりません。
5.これらの値はPF53のデータシート「典型的な性能曲線」のセクションを参照すると良いでしょう。
よろしくお願いいたします。