2419994_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2419994_ja-JP

2419994_ja-JP

88w9098:パスワードが無効な状態でwpa_supplicantを使用するとmwifiexドライバーが異常な状態になります

こんにちは、@weidong_sun /NXPテクニカルサポートです

あなたの調子が良いといいのですが。

NXPのウェブサイトから88w9098のPCIドライバー/ファームウェアを使用しています:

https://github.com/nxp-imx/mwifiex/tree/lf-6.18.2_1.0.0

組み込みLinux 6.12.101を実行するx86-64ベースのシステムで

問題点: confファイルでInvalid password wpa_supplicantコマンドを使用すると、Wi-Fiドライバがしばらくしてクラッシュし、すべてのネットワークインターフェースが削除されます。その後、電源の再投入なしではWi-Fiモジュールを復旧できませんでした。

ドライバ/ファームウェアの読み込み用Linuxログ

wlan: MWLANドライバーのロード中
wlan:バス運転手に登録...
wlan_pcie 0000:06:00.0:有効装置(0140 -> 0142)
PCIメモリマップVirt0: 0000000003cb916fe PCIメモリマップVirt2: 00000000365fd988
モアルハンドル操作を取り付ける、カードインターフェースタイプ:0x206
モジュールパラメータから RPS を f に設定します
PCIE9098:USR CFGからのinitモジュールパラメータ
card_type:PCIE9098、設定ブロック:0
cfg80211_wext=0xf
max_vir_bss=1
max_uap_bss = 2
cal_data_cfg=なし
init_hostcmd_cfg=nxp/ed_mac.bin
cntry_txpwr = 1
ps_mode = 2
auto_ds = 2
drv_mode = 7
wfd_name=wfd
sta_name=mlan
uap_name=uap
host_mlme=enable
fw_name=nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin
rx_work=1 cpu_num=4
moal_recv_amsdu_packet を有効にする
MLANアダプタ操作をアタッチします。card_typeは0x206です。
ファームウェアのリクエスト: nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin
initrdメモリを解放中: 193348K
ファームウェアのダウンロードが完了しました。サイズは754708バイトです。
WLANファイアウォールが有効です
on_timeは1196059107です
VDLLイメージ:長さ=147136
fw_cap_info=0xc87cefa3、dev_cap_mask=0xffffffff
max_p2p_conn = 8、max_sta_conn = 48
int_sel_mask=0x2020001を設定します。
ファームウェアのリクエスト: nxp/ed_mac.bin
country_power_table のダウンロードを試みています: nxp/txpower_WW.bin
ファームウェアのリクエスト: nxp/txpower_WW.bin
NXP 802.11アダプタmlan0を登録する
wlan: uap%d で max_mtu を 2000 に設定
NXP 802.11アダプタuap0を登録する
wlan: uap%d で max_mtu を 2000 に設定
NXP 802.11アダプタuap1を登録する
NXP 802.11アダプタwfd0を登録する
wlan: バージョン = PCIE9098--17.92.1.p149.84--MM6X17542.p8-GPL-(FP92)
wlan_pcie 0000:06:00.1:有効装置(0140 -> 0142)
PCIメモリマップVirt0: 000000002728cc1b PCIメモリマップVirt2: 0000000000541f874
モアルハンドル操作を取り付ける、カードインターフェースタイプ:0x206
モジュールパラメータから RPS を f に設定します
PCIE9098:USR CFGからのinitモジュールパラメータ
card_type: PCIE9098、設定ブロック: 1
cfg80211_wext=0xf
max_vir_bss=1
max_uap_bss = 2
cal_data_cfg=なし
init_hostcmd_cfg=nxp/ed_mac.bin
cntry_txpwr = 1
ps_mode = 2
auto_ds = 2
drv_mode = 7
wfd_name=mwfd
sta_name=mmlan
uap_name=muap
host_mlme=enable
fw_name=nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin
rx_work=1 cpu_num=4
moal_recv_amsdu_packet を有効にする
MLANアダプタ操作をアタッチします。card_typeは0x206です。
ファームウェアのリクエスト: nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin
WLANファームウェアは既に稼働中です!ファームウェアのダウンロードをスキップ
WLANファイアウォールが有効です
on_timeは1236174962です
VDLLイメージ:長さ=147136
fw_cap_info=0x487cefa3、dev_cap_mask=0xffffffff
max_p2p_conn = 8、max_sta_conn = 48
int_sel_mask=0x2020001を設定します。
ファームウェアのリクエスト: nxp/ed_mac.bin
country_power_table のダウンロードを試みています: nxp/txpower_WW.bin
ファームウェアのリクエスト: nxp/txpower_WW.bin
NXP 802.11アダプタmmlan0を登録する
wlan: muap%d で max_mtu を 2000 に設定しました
NXP 802.11アダプタmuap0を登録する
wlan: muap%d で max_mtu を 2000 に設定しました
NXP 802.11アダプタmuap1を登録する
NXP 802.11アダプタmwfd0を登録する
wlan: バージョン = PCIE9098--17.92.1.p149.84--MM6X17542.p8-GPL-(FP92)
wlan: バス運転手への登録完了
wlan:ドライバのロードに成功


cat wpa_supplicant-2.4G.conf
国=アメリカ合衆国
update_config=1
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev

ネットワーク={
scan_ssid=1
ssid="NXP-2.4G-SSID"
psk="NXPWRONGPassword"
key_mgmt=WPA-PSK
}

cat wpa_supplicant-5G.conf
国=アメリカ合衆国
update_config=1
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev

ネットワーク={
scan_ssid=1
ssid="NXP-5G-SSID"
psk="NXPWRONGPassword"
key_mgmt=WPA-PSK
}

問題を再現する手順:

ステップ1 : wpa_supplicant -D nl80211 -i mlan0 -c "wpa_supplicant-5G.conf" -N -D nl80211 -i mmlan0 -c "wpa_supplicant-2.4G.conf"

1~2分待ってから、以下のようにwpa_supplicantを終了し、上記のコマンドを再度実行してください。

ステップ2: killall wpa_supplicant

ステップ3: wpa_supplicant -D nl80211 -i mlan0 -c "wpa_supplicant-5G.conf" -N -D nl80211 -i mmlan0 -c "wpa_supplicant-2.4G.conf"

ステップ4: 1~2分待ちます(再現しない場合は、ステップ1~4を数回繰り返してください)。

ドライバークラッシュのためのカーネルログ

カーネル:WLAN: mlan0 スキャン開始
カーネル:WLAN: MMLAN0 スキャン開始
カーネル:WLAN:スキャン完了:スキャンされたAPカウント=43
カーネル:WLAN:スキャン完了:スキャンされたAPカウント=34
kernel: wlan: HostMlme mlan0 認証を bssid に送信 12:XX:XX:XX:3c:5e
カーネル: mlan0:
カーネル: mmlan0:
kernel: wlan: HostMlme 認証は12:XX:XX:XX:3c:5eから受信
kernel: wlan: HostMlme 認証は12:XX:XX:XX:3c:5eから受信
kernel: wlan: HostMlme mmlan0 send認証をbssid e2:XX:XX:XX:c9:dc
kernel: wlan: HostMlme mlan0 BSID 12:XX:XX:XX:3C:5E にコネクテッド
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信
カーネル:WLAN: MMLAN0 スキャン開始
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信
カーネル:WLAN: スキャン完了:スキャン APカウント=33
kernel: wlan: HostMlme mmlan0 send認証をbssid e2:XX:XX:XX:c9:dc
カーネル: mmlan0:
kernel: wlan: HostMlme 認証は e2:XX:XX:XX:c9:dc から受信
kernel: wlan: HostMlme mmlan0 bssid e2:XX:XX:XX:c9:dc にコネクテッド
カーネル: mmlan0:
kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc
カーネル: mmlan0:
kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc
カーネル:woal_cfg80211_set_rekey_data返す:gtk_rekey_offloadはDISABLEDです
カーネル:WLAN: で解消リクエストを受信 mlan0、理由:3
kernel: wlan: REASON: (Deauth) 送信中のSTAはIBSSまたはESSを離れています(またはすでに離脱しています)
カーネル:WLAN: mlan0 スキャン開始
カーネル:WLAN:スキャン完了:スキャン済みAPカウント=35
カーネル:WLAN: mlan0 スキャン開始
カーネル:WLAN:スキャン完了:スキャン済み APカウント=30
kernel: wlan: HostMlme mlan0 認証を bssid に送信 12:XX:XX:XX:3c:5e
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: HostMlme 認証は12:XX:XX:XX:3c:5eから受信
kernel: wlan: HostMlme mlan0 BSID 12:XX:XX:XX:3C:5E にコネクテッド
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: HostMlme 切断: sub_type=12 12:XX:XX:XX:3c:5e
カーネル:WLAN: mlan0 スキャン開始
カーネル:WLAN:スキャン完了:スキャン済みAPカウント=26
カーネル:WLAN: mlan0 スキャン開始
カーネル:WLAN:スキャン完了:スキャン済み APカウント=30
kernel: wlan: HostMlme mlan0 認証を bssid に送信 12:XX:XX:XX:3c:5e
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: HostMlme 認証は12:XX:XX:XX:3c:5eから受信
kernel: wlan: HostMlme mlan0 BSID 12:XX:XX:XX:3C:5E にコネクテッド
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信
カーネル:wlan:mmlan0で解離リクエストを受信、理由:3
kernel: wlan: REASON: (Deauth) 送信中のSTAはIBSSまたはESSを離れています(またはすでに離脱しています)
カーネル:WLAN:mlan0で解離リクエストを受信、理由:3
kernel: wlan: REASON: (Deauth) 送信中のSTAはIBSSまたはESSを離れています(またはすでに離脱しています)
カーネル:WLAN: mlan0 スキャン開始
カーネル:WLAN: MMLAN0 スキャン開始
カーネル:WLAN:スキャン完了:スキャン済み APカウント=40
カーネル:WLAN: スキャン完了:スキャン済みAPカウント=37
kernel: wlan: HostMlme mlan0 認証を bssid に送信 12:XX:XX:XX:3c:5e
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: HostMlme 認証は12:XX:XX:XX:3c:5eから受信
カーネル: mmlan0:
kernel: wlan: HostMlme 認証は12:XX:XX:XX:3c:5eから受信
kernel: wlan: HostMlme mmlan0 send認証をbssid e2:XX:XX:XX:c9:dc
カーネル: mmlan0:
kernel: wlan: HostMlme 認証は e2:XX:XX:XX:c9:dc から受信
kernel: wlan: HostMlme mlan0 BSID 12:XX:XX:XX:3C:5E にコネクテッド
kernel: wlan: HostMlme mmlan0 bssid e2:XX:XX:XX:c9:dc にコネクテッド
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信
カーネル: mmlan0:
kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信
カーネル: mmlan0:
kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: EAPOL pktを12に送信:XX:XX:XX:3c:5e
カーネル: mmlan0:
kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: EAPOL PKTを12:XX:XX:XX:XX:3c:5eに送信
カーネル: mmlan0:
kernel: wlan: Send EAPOL pkt to e2:XX:XX:XX:c9:dc
カーネル: mlan0:
kernel: wlan: HostMlme 切断: sub_type=12 12:XX:XX:XX:3c:5e
カーネル:WiFiリセット差877022236
カーネル:EAPOLタイムアウトによるWiFiリセット cnt 6
カーネル:処理開始 ハング
カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key
カーネル:クリーンを待っている設定
カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key
カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key
カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key
カーネル: mmlan0:
カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key
カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key
kernel: wlan: HostMlme 切断: sub_type=12 e2:XX:XX:XX:c9:dc
カーネル: woal_send_disconnect_to_system: Set Scanning Time Failed
カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key
カーネル:クリーンを待っている設定
カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key
カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key
カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key
カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_del_key
カーネル:WIFI auto_fw_reload: fw_reload=6
カーネル:異常woal_cfg80211_del_keyブロック ドライバーの状態
カーネル: ========インバンドリセット開始===========
カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_scan
カーネル:woal_reset_adma:ADMA reset failed (value:97)
カーネル:woal_reset_intf: BSS情報取得に失敗
カーネル:クリーンを待っている設定
カーネル:異常なドライバー状態のブロックwoal_cfg80211_scan
カーネル: wlan_pcie 0000:06:00.0 mlan0(登録解除中):左オールマルチキャストモード
カーネル: wlan_pcie 0000:06:00.0 UAP0(登録解除中):左オールマルチキャストモード
カーネル: wlan_pcie 0000:06:00.0 UAP1(登録解除):左オールマルチキャストモード
カーネル: wlan_pcie 0000:06:00.0 WFD0(登録解除中):左オールマルチキャストモード
カーネル:woal_reset_intf: BSS情報取得に失敗
カーネル:クリーンを待っている設定
カーネル: wlan_pcie 0000:06:00.1 MMLAN0(登録解除中):左オールマルチキャストモード
カーネル: wlan_pcie 0000:06:00.1 muap0(登録解除中):左オールマルチキャストモード
カーネル: wlan_pcie 0000:06:00.1 muap1(登録解除):左AllMulticastモード
カーネル: wlan_pcie 0000:06:00.1 MWFD0(登録解除):左のAllMulticastモード
カーネル:PCIEトリガーFW インバンドリセット成功。
カーネル: モジュールパラメータを解放
カーネル: モジュールパラメータからrpsをfに設定
カーネル: PCIE9098: usr cfg からの初期化モジュールパラメータ
カーネル: カードタイプ: PCIE9098、設定ブロック: 0
カーネル: cfg80211_wext=0xf
カーネル: max_vir_bss=1
カーネル: max_uap_bss = 2
カーネル: cal_data_cfg=none
カーネル: init_hostcmd_cfg=nxp/ed_mac.bin
カーネル: cntry_txpwr = 1
カーネル: ps_mode = 2
カーネル: auto_ds = 2
カーネル: drv_mode = 7
カーネル: wfd_name=wfd
カーネル: sta_name=mlan
カーネル: uap_name=uap
カーネル: host_mlme=enable
カーネル: fw_name=nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin
カーネル: rx_work=1 cpu_num=4
カーネル: moal_recv_amsdu_packet を有効にする
カーネル: mlanアダプタ操作をアタッチします。card_typeは0x206です。
kernel: 要求ファームウェア:nxp/pcieuart9098_combo_v1.bin
kernel: prog_fw: コマンド実行失敗 割り込み再試行数 = 10001
カーネル:FWが時間内にアクティブ化できませんでした!
kernel: wlan_dnld_fw fail ret=0xffffffff
kernel: WLAN: fail download fw(nowwait: 0)
カーネル:構成空間レジスタ:
kernel: reg:0x00 value=0x2b431b4b
kernel: reg:0x04 value=0x00100546
カーネル:reg:0x10 値=0x82d0000c
kernel: reg:0x18 value=0x82e0000c
kernel: reg:0x2c value=0x2b431b4b
カーネル: reg:0x3c value=0x000001ff
カーネル: reg:0x44 value=0x00000008
カーネル:reg:0x50 value=0x018b7005
カーネル: reg:0x60 value=0xfffffffe
kernel: reg:0x64 value=0x00000000
kernel: reg:0x80 value=0x10120042
kernel: reg:0x98 value=0x00000000
kernel: reg:0x170 value=0x0001001e
kernel: FW Scrach レジスタ:
kernel: reg:0x1c90 value=0xfedcba00
カーネル: reg:0x1c98 value=0x0
カーネル:reg:0x1c9c value=0x0
カーネル: reg:0x1c98 value=0x0
カーネル:reg:0x1c9c value=0x0
カーネル:インターフェースレジスタがオフセット0x1c98から0x1c9fまでダンプします
カーネル:オフセット0x1c20から0x1c9cまでのPCIEレジスタ:
カーネル:00000000 00000002 00000004f 00000000 FFFFFFFF 00000002 00000000000000000
カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
カーネル: ffece0e0 000000000 00000010 00000000 008047e3 c8701424 0000000000000000
カーネル: 0000000 00000000 0000000000000000000000 fedcba00 0000000000000000000000000
カーネル:
カーネル:ADMA Tx/Rx/イベント情報/Cmd/CmdRespレジスタ:
カーネル:ADMAレジスタはオフセット0x10000から0x10068までダンプします。
kernel: 00100000 ffece0e0 00000000 c010AD64 00000000 00000000 00000000 00000000
カーネル:00000000 00000001 000000000000000000000000000000000000000000000000000002
カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002
カーネル: 80000948 00000000 00808c8c
カーネル:ADMAはオフセット0x10800から0x10868へのレジスタダンプを行います。
カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
カーネル:0000000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000F000
カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002
カーネル: 80000948 00000000 00808c8c
カーネル:ADMAはオフセット0x10880から0x108e8までレジスタをダンプします
カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002
カーネル:80000948 00000000 00000000
カーネル:ADMAはオフセット0x11000から0x11068までレジスタをダンプします
カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
カーネル:0000000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000F000
カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002
カーネル: 80000948 00000000 00808c8c
カーネル:ADMAはオフセット0x11080から0x110e8までレジスタをダンプします
カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
カーネル: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002
カーネル:80000948 00000000 00000000
カーネル:woal_request_fw失敗
カーネル:ファームウェアが失敗しました
カーネル:構成空間レジスタ:
kernel: reg:0x00 value=0x2b431b4b
kernel: reg:0x04 value=0x00100546
カーネル:reg:0x10 値=0x82d0000c
kernel: reg:0x18 value=0x82e0000c
kernel: reg:0x2c value=0x2b431b4b
カーネル: reg:0x3c value=0x000001ff
カーネル: reg:0x44 value=0x00000008
カーネル:reg:0x50 value=0x018b7005
カーネル: reg:0x60 value=0xfffffffe
kernel: reg:0x64 value=0x00000000
kernel: reg:0x80 value=0x10120042
kernel: reg:0x98 value=0x00000000
kernel: reg:0x170 value=0x0001001e
kernel: FW Scrach レジスタ:
kernel: reg:0x1c90 value=0xfedcba00
カーネル: reg:0x1c98 value=0x0
カーネル:reg:0x1c9c value=0x0
カーネル: reg:0x1c98 value=0x0
カーネル:reg:0x1c9c value=0x0
カーネル:インターフェースレジスタがオフセット0x1c98から0x1c9fまでダンプします
カーネル:オフセット0x1c20から0x1c9cまでのPCIEレジスタ:
カーネル:00000000 00000002 00000004f 00000000 FFFFFFFF 00000002 00000000000000000
カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
カーネル: ffece0e0 000000000 00000010 00000000 008047e3 c8701424 0000000000000000
カーネル: 0000000 00000000 0000000000000000000000 fedcba00 0000000000000000000000000
カーネル:
カーネル:ADMA Tx/Rx/イベント情報/Cmd/CmdRespレジスタ:
カーネル:ADMAレジスタはオフセット0x10000から0x10068までダンプします。
カーネル: 00100000 ffece0e0 000000000 c010ad64 0000000000 0000000000 000000000
カーネル:00000000 00000001 000000000000000000000000000000000000000000000000000002
カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002
カーネル: 80000948 00000000 00808c8c
カーネル:ADMAはオフセット0x10800から0x10868へのレジスタダンプを行います。
カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
カーネル:0000000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000F000
カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002
カーネル: 80000948 00000000 00808c8c
カーネル:ADMAはオフセット0x10880から0x108e8までレジスタをダンプします
カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002
カーネル:80000948 00000000 00000000
カーネル:ADMAはオフセット0x11000から0x11068までレジスタをダンプします
カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
カーネル:0000000 00000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000F000
カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002
カーネル: 80000948 00000000 00808c8c
カーネル: ADMAレジスタはオフセット0x11080から0x110e8までダンプします
カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
カーネル:0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
カーネル:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000002
カーネル:80000948 00000000 00000000
カーネル:自由モジュールパラメータ


これは既知のドライバやファームウェアの問題でしょうか?

この問題を解決するための手段はありますか?

他に何か情報が必要な場合はお知らせください。

よろしくお願いいたします。

カルペシュ

RF
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Saturday
Updated by: