2419591_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2419591_ja-JP

2419591_ja-JP

MCXN947VKLT 梱包仕様

NXPのウェブサイトでMCXN947VKLTの梱包仕様書を見つけることができませんでした。

この書類はどこで見つけられますか?

よろしくお願いします。

MCX NRe: MCXN947VKLT packing spec

MCXN947VKLTの梱包詳細は以下のとおりです。

梱包形態:トレイ

トレイの種類:オーブン対応、ドライパック入り複数個

最低パッケージ数:90個

最小注文数量:450個

パッケージ:HLQFP100、端子100個、ピッチ0.5mm、ボディ14 × 14 × 1.5 mm ボディ

特にトレイの図面や寸法付きの仕様をお探しの場合は、この情報は公開されておらず、サポートチケットを通じてリクエストする必要があります。https://support.nxp.com/s/?language=en_US

ありがとう。


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
2 小时之前
更新人: