2419513_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2419513_ja-JP

2419513_ja-JP

LS1043Aの最大コア温度

こんにちは。私のLS1043AXE7QQB(定格105℃)のコア(サーマルダイオードの読み取り値)は、周囲温度25℃の通常動作時に65℃で動作しています。周囲温度70℃の環境でシステムを16時間稼働させる生産テストを実施しました(各システムにつき1回)。この試験中、中心部の温度は121℃まで上昇する。問題はなく、それを軽減するために熱マネジメントを改善していく予定です。CPUを105度以上で短時間動作させた場合の影響は何ですか?また、16時間動作させた場合の許容最大コア温度は何度ですか?

Re: LS1043A maximum core temperature

こんにちは、


QorIQ Layerscapeファミリ(LS1043A、LS1046A、LX2160A — すべて同じ熱評価フレームワークを共有しています):

パラメータ バリュー 電源
最大動作温度Tj 105℃ データシート
絶対最大値 / ストレージTstg 150℃ (150℃での累積曝露時間が1008時間以下) データシート表 - 絶対最大定格
 
 
 

105℃のTj(max)は、内部サーマルダイオードによって測定されたシリコン接合部の温度を指しており、これはまさにコア温度の測定値が反映している値です。

2. 105℃以上での運転の影響

同じプロセッサファミリの複数のサポートケースからの公式見解:

「Tj(max) = 105℃を超える温度での動作は、デバイスの信頼性低下のリスクがあり、サポート対象外の動作条件です。 」

「機器を絶対最大定格の条件下に長時間さらすと、信頼性に影響を与えたり、永久的な損傷を引き起こしたりする可能性があります。 」

「この装置は105℃を超える温度では動作させてはならない。」

半導体物理学の観点から見ると、Tj(max)を超えると、いくつかのよく知られた劣化メカニズムが加速される。

  • エレクトロマイグレーション(金属配線の移動)は、温度の上昇に伴い指数関数的に加速する。
  • TDDB (時間依存型誘電破壊)—ゲート酸化膜の劣化
  • NBTI (負バイアス温度不安定性)— PMOSにおけるしきい値電圧の変動
  • ホットキャリア注入― トランジスタの特性に時間とともに影響を与える

これらはすべてアレニウスの速度論に従います。つまり、劣化速度は、認定限界温度を約10℃超えるごとにほぼ倍増します。121℃(定格105℃より16℃高い)では、劣化メカニズムは認定速度の約3~4倍の速度で進行します。これは即座に壊滅的な故障を引き起こすわけではなく、デバイスは機能し続けるが、耐用年数における信頼性予算を加速的に消費することになる。

試験中に故障が観測されなかったのは当然のことです。121℃という温度は、物理的な損傷が即座に発生する保管温度である150℃をはるかに下回っています。その影響は、即座に損傷を与えるのではなく、静かに信頼性を低下させるという形で現れる。

 

よろしくお願いします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
星期五
更新人: