2417914_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2417914_ja-JP

2417914_ja-JP

S32 Design Studio 3.6.11搭載のS32K142EVB-Q100評価ボード

S32 Design Studio 3.6.11でS32K142EVB-Q100評価ボードを使うのに問題が発生しています

S32DSの拡張機能とアップデートを使ってS32K1xx開発パッケージとリアルタイム・ドライバ S32K1_S32M24X AUTOSAR R21-11バージョン3.0.0 QLP07をインストールしました 

問題は、S32K142で新しいプロジェクトを作成すると、S32の設定ツールを使えないと表示されることです。ピンの設定などができません。

このセットアップはどうやって始めればいいですか?

Screenshot 2026-10-01 160619.png

 

Re: S32K142EVB-Q100 evaluation board with S32 Design Studio 3.6.11

こんにちは、

SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_QLP07_D2606には数種類のドライバープラグインのみが含まれています。パッケージリリースノートを参照してください。
初回インストール S32K1_S32M24X リアルタイム・ドライバ AUTOSAR R21-11 バージョン 3.0.0その後、SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_QLP06_D2603_DesignStudio_updatesite.zip S32K1_S32M24xリアルタイム・ドライバAUTOSAR R21-11バージョン3.0.0をインストールします必要であればQLP07を使用してください。
また、新しいプロジェクトを作成する際には、GCC v10.2ツールチェーンを選択することを忘れないでください。S32DSにこれがインストールされていない場合は、拡張機能とアップデートから追加してください。
 
BR、ペトル
Re: S32K142EVB-Q100 evaluation board with S32 Design Studio 3.6.11ありがとう、うまくいったよ!
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
2 週間前
更新者: