我有一个 MCXN9XX 评估板,需要从 P1_16 (J17) 和 P1_17 (J18) 焊盘上获得 1.8V 输出,以便与工作电压为 1.8V 的外部 I3C 集线器进行 I3C 通信。为了在焊盘上获得 1.8V 电压,我重新排列了跳线,以便在 MCU_PWR 轨上获得 1.8V 电压,该轨也为 VDD_MCU 供电。执行此配置后,“MCUXpresso”工具无法发现目标设备,并显示“无法与内核通信”(屏幕截图附后)。
请问谁能帮我确定正确的跳线设置,以便在烧录代码的同时,能够在 IO 焊盘 J16 和 J17 上获得 1.8V 电压?
错误截图: