2417547_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2417547_ja-JP

2417547_ja-JP

MCX-N9XX評価ボードの1.8V電源の問題。

MCXN9XX評価ボードを持っていて、P1_16(J17)とP1_17(J18)パッドで1.8Vの出力を得る必要があり、外部I3Cハブ(1.8V)と通信を行う必要があります。パッドで1.8Vを得るために、ジャンパーを再配置して、VDD_MCUにも電源を供給するMCU_PWRレールで1.8Vが得られるようにします。この設定を実行すると、「MCUXpresso」ツールはターゲットを検出できず、「コアと通信できません」というエラーメッセージが表示されます(スクリーンショットは下記参照)。

コードを同時にフラッシュしながら、IOパッドのJ16とJ17で1.8Vを出せるように、正しいジャンパー設定を教えていただけませんか?

エラー画面のスクリーンショット:

shalinverma_0-1790778768877.png


ボード設計FRDMトレーニングHW-Open-SourceMCX N
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
2 週間前
更新者: