こんにちは、
PBL用のQorIQ設定プロジェクトを作成する必要があり、そのためQCVSパッケージをインストールする必要があります。
「QCVS Power Architecture Rev 4.5.zip for CodeWarrior オフラインインストールパッケージ」をダウンロードしました。しばらく前にサポートポータルから。最近、新しいノートPCに CodeWarrior 10.5.1 をインストールしました。
しかし、CodeWarriorにQCVSパッケージをインストールしたり追加したりすることができません。インストール中に、以下のエラーが発生しました。
この問題を解決するのを手伝ってください。
よろしくお願いいたします。
ヴィマルプラサード。
PCでCodeWarriorソフトウェアをアンインストールしてください。
以下のリンクから「QCVS offline installation packages for CodeWarrior for Power Architectures Rev 4.5.zip」および「CodeWarrior Development Studio for Power Architecture v10.5.1 – Windows.exe」をダウンロードしてください
まず、CodeWarrior for PA 10.5.1をインストールしてください。その後、新しいワークスペースでCodeWarrior IDEを開き、「CodeWarrior for Power Architectures Rev 4.5.zipのQCVSオフラインインストールパッケージ」をインストールします。CodeWarrior IDEのHelp->Install New Software->Add->Archiveから。
こんにちは@yipingwangさん
ご回答ありがとうございます。
新しいワークスペースで試してみましたが、それでもインストール中にこのエラーが発生します。
CW_PA_v10.5.1に対応した最新バージョンのQCVSツールはありますか?
よろしくお願いいたします。
ヴィマルプラサード。
まず新しいワークスペースでCodeWarrior IDEを開き、CodeWarrior IDEのHelp->Install New Software->Add->ArchiveからQCVS 4.5をインストールしてください。