2416961_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2416961_ja-JP

2416961_ja-JP

i.MX8MP USBホストロックアップ(-110)低速デバイスでの物理的な取り外し

ターゲット設定:

SoC:NXP i.MX8MP ポート構成:USBポート合計4個(USB 2.0×2、USB 3.0×2)

OS : yocto scarthgap 6.6.52

トポロジー:

私たちの設計では、i.MX8MP SoCは内部のUSB2(本設計ではUSB1回線はotgに接続)コントローラーをUSB 3.0モードで使い、アップストリーム接続を直接オンボードのFresco Logic FL5500-2F0ハブに接続しています。ハブはこの接続を下流の4つの物理ポートに分配します。2つのポートはUSB 3.0のフル機能に対応するように配線されており、残りの2つのポートはUSB 2.0のみに対応するように配線されています。

i.MX8MP(SoCコントローラー「USB2」ライン、USB 3.0モードで動作) - > USB 3.0ハブ(Fresco Logic FL5500-2F0、USB 3.0ポート2つとUSB 2.0ポートを露出)

 

問題の説明: i.MX8MPで致命的なxHCIコマンドリングのロックアップが発生しており、ハードウェアが再接続時にxchiドライバから発行されたデータコマンドに応答しなくなります。クラッシュ条件は非常に限定的で、単一のハードウェア3.0 USBポートでのみ発生し、他の3.0および2.0ポートではこの問題は発生しません。

ロックアップは、低速(LS)デバイスが下流の高速ハブから物理的に切断されている間に、他の3つのポートのいずれかに少なくとも1台の低速デバイスがバックグラウンドでアクティブに接続されている場合にのみ発生します(問題のあるポートに再接続する前にその低速デバイスを抜いておけば問題は発生しません)。

主な行動的孤立:

ポートアイソレーション:同じマルチデバイスのアンプラグテストをもう一方のUSB 3.0ポートやUSB 2.0ポートで行うと、きれいに切断されます。クラッシュはUSB 3.0ポート1つに限定されています。スピードアイソレーション:バックグラウンドデバイスは低速でなければなりません。バックグラウンドで高速デバイス(USBストレージドライブなど)がどれだけあっても関係ありません。他にLSデバイスがなければ、切断は問題なく処理されます。

注: この問題を解決するために、物理的に抜き差しする前に、以下のコマンドを使用して不良の USB ポートの認証を解除しました。 echo 0 > /sys/bus/usb/devices/1-1.1/authorized

USBドライバーのバインドを解除してバインドすると動作します。


使用港 ハブ上のバックグラウンドデバイスデバイスのプラグが抜かれています切断方法ホストコントローラの結果
USB 3.0(良好なポート)低速低速物理的に引っ張るクリーンな分解
USB 2.0ポート低速低速物理的に引っ張るクリーンな分解
USB 3.0(ポートの不具合)高速回線のみ低速物理的に引っ張るクリーンな分解
USB 3.0(ポートの不具合)なし低速物理的に引っ張るクリーンな分解
USB 3.0(ポートの不具合)低速低速ソフトウェア(認可=0)クリーンな分解
USB 3.0(ポートの不具合)低速低速物理的に引っ張るコマンドリングタイムアウト (-110)、ホストがクラッシュしました

ログ、

root@lec-imx8mp:~# lsusb

バス 001 デバイス 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 ルートハブ

バス001 デバイス002: ID 1d5c:5510 Fresco Logic Frescologic USB2.0 HUB

バス001 デバイス004: ID 413c:301a Dell Computer Corp. Dell MS116 光学式マウス

バス001 デバイス005: ID 413c:2113 Dell Computer Corp. KB216 有線キーボード

バス 002 デバイス 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 ルートハブ

バス002 デバイス002: ID 1d5c:5500 Fresco Logic Frescologic USB3.1Gen2 HUB

root@lec-imx8mp:~# [ 39.686850] usb 1-1.2:USB接続切断、デバイス番号5

[ 41.191295] usb 1-1.1: xhci-hcd を使用する新しい低速 USB デバイス番号 6

root@lec-imx8mp:~# lsusb

バス 001 デバイス 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 ルートハブ

[ 51.427313] XHCI-HCD、XHCI-HCD.1.オート:xHCIホストがエンドポイント停止コマンドに応答しません

[ 51.443403] XHCi-HCD、XHCI-HCD.1.auto:xHCIホストコントローラーが応答しない、死んだとみなす

[ 51.451350] XHCI-HCD XHCI-HCD.1.auto:HCが亡くなった。片付け中

[ 51.457035] usb 1-1-port1: usb_device を割り当てできませんでした

[ 51.462339] usb 1-1: USB切断、デバイス番号2

バス 001 デバイス 002: ID 1d5c:5510 [ 51.467338] usb 1-1.4:USB接続切断、デバイス番号4

Fresco Logic Frescologic USB2.0 H[ 51.475602] usb 2-1: USB切断、デバイス番号2

バス001 デバイス004: ID 413c:301a Dell Computer Corp. Dell MS116 光学式マウス

バス 002 デバイス 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 ルートハブ

バス002 デバイス002: ID 1d5c:5500 Fresco Logic Frescologic USB3.1Gen2 HUB

root@lec-imx8mp:~# lsusb

バス 001 デバイス 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 ルートハブ

バス 002 デバイス 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 ルートハブ

 

i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M NanoLinuxYocto ProjectRe: i.MX8MP USB Host Lockup (-110) on Low Speed device Physical Unplug

この問題に関するご意見や解決策があれば、大変助かります。

ありがとう

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
9 hours ago
Updated by: