2416913_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2416913_ja-JP

2416913_ja-JP

RTDをダウンロードできません - ダウンロードオプションがグレー表示されています

S32 Design Studio(S32DS)でS32K344ボード用のRTDパッケージをダウンロード・インストールできません。RTDを選択またはダウンロードするオプションがグレー表示されており、利用できません。

S32DSを再起動し、利用可能なアップデートやパッケージを確認しましたが、問題は解決しません。このため、プロジェクトのセットアップおよび開発活動を進めることができません。

解決について確認し、アドバイスをいただけますか?

詳細:

  • IDE:S32 Design Studio(S32DS)
  • ターゲットMCU:S32K344
  • 問題:RTDのダウンロードオプションがグレー表示されています
  • 影響:RTDパッケージのインストール/ダウンロードができません
 
Re: Unable to Download RTD - Download Option Greyed Out

下の2つ目のタブだと見えますか?

davidtosenovjan_0-1790668238879.png


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
14 時間前
更新者: