S32K3xxデータシートの表10「電源監視」のLVR_VDD_HV_A行
(アサートしきい値)が、同一の最小値/標準値/最大値(2.77 / 2.85 / 2.93 V)で2回出現します。
- LVR_VDD_HV_A、しきい値のアサート(FPM内)
- LVR_VDD_HV_A、アサートしきい値(RPM内)
「FPM」はS32K3xxリファレンスマニュアルの他の箇所で「フルパワーモード」として定義されています
(ランモード)」しかし、どこにも「RPM」の定義は見つかりませんでした
データシートまたはリファレンス・マニュアル(5394ページ)のいずれかで、含まれていません。
略語/用語集のセクションでリストアップしています。
もう少し詳しく教えていただけますか:
1.この文脈における「RPM」とは何のことですか?
2. LVR_VDD_HV_A しきい値は FPM と
表が示唆するように、RPMですか?
よろしくお願いします。
こんにちは、
表10の「RPM」は、低出力モードを表します。これは、デバイスがスタンバイ(低電力)モードのときにアクティブ状態を維持する、物理的に冗長な2つ目のLVRモニター回路を指します。一方、FPM(フルパワーモード/ランモード)モニターは、通常のランモード動作中に動作します。両方のモニターは、現在の電源状態に関わらずVDD_HV_A電源が継続的に監視されることを保証するため、デバイスのセーフティアーキテクチャの一部として存在します。
2つ目のご質問についてですが、FPMとRPMの両方のエントリで最小値/標準値/最大値のしきい値(2.77 / 2.85 / 2.93 V)が同一であることは正しいです。VDD_HV_Aの最低供給要件は実行モードとスタンバイモードで変わらず、両方のモニターは同じトリップ閾値を共有します。
BR、ペトル