2416736_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2416736_ja-JP

2416736_ja-JP

LPC4088の代替案

こんにちは、

私たちは設計に LPC4088FBD208 を使用しており、製品はすでに現場で展開されています。NXPの公式ページには2028年12月の耐用年が表示されています。ピン互換でソフトウェア変更が最小限で済む適切なMCUをおすすめできますか?

Re: Proposed alternative for LPC4088

こんにちは、

2028年以降の耐久性を求めるなら、MCXファミリは新しく推奨されており、少なくとも2039年以降からサポートされています。また、同じパッケージを使ったLPCオプションもあります。

こちらはLPC4088FBD208からMCXファミリへのアップグレード候補リストとLPCオプションです。

MCX E24:

  • - アーム・コルテックス M4F @112 MHz
  • -フラッシュメモリ1MBから最大2MB
  • -SRAM 最大256KB
  • - FlexRAM 4KBでエミュレートされたEEPROM
  • - パッケージLQFP(64/100/144)オプション

MCX N947

  • Cortex-M33 @150MHz
  • 最大2MBのフラッシュメモリ
  • -最大512KBのRAM
  • -イーサネット(10/100 MAC)
  • -USB FS & HS
  • -CAN FD x2
  • -パッケージ(VFBGA184 / HLQFP100 / HDQFP172)

LPC540XX マイクロコントローラファミリ(MCU)

[LPC5401xJ]はCortex M4を180MHzで搭載し、LPC4088と同じLQFP208パッケージです。

少なくとも2029年以降は長寿プログラムに留まる。

  • - Arm Cortex-M4プロセッサで、最大180 MHzの周波数で動作します。
  • -最大360KBのSRAM
  • -オンチップメモリ 最大4MBのオンチップQuad SPIシリアルフラッシュ
  • -USB FS & HS
  • -イーサネットAVB
  • -CAN and CAN FD
  • -LCD

いずれも、MCUXpresso IDEまたはVisual Studio Code-MCUXpresso拡張機能を使用するための最低限のソフトウェア移行が必要でした。

敬具、ルイス

Re: Proposed alternative for LPC4088

最小限のソフトウェア変更で直接交換できるなら、NXPと同じLPC407x/408x製品ファミリーのLPC4078FBD208が最良の選択肢です。同じ208ピンのLQFPフットプリントとArm Cortex-M4コアを共有しており、**デザイン**がLPC4088固有の機能(例えばSPIFIフラッシュインターフェース)に大きく依存しない限り、ほとんど変更なしで既存のボードレイアウトやコードベースを再利用できます。あるいは、LPC1788FBD208は208ピンパッケージと同じですが、古いCortex-M3コアを使用しているため、LPC4078が最も近くて簡単にアップグレードできるルートです。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
火曜日
更新者: