2416632_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2416632_zh-CN

2416632_zh-CN

LPC55S0x CANFD 能否支持 1Mbps(仲裁阶段)和 8Mbps(数据阶段)?

您好,NXP,

LPC55S0x能否在仲裁阶段支持1Mbps,在数据阶段支持8Mbps?

我在LPC55S0x数据手册中找不到。


非常感谢。

LPC55xxRe: Can LPC55S0x CANFD support 1Mbps (arbitartion stage) and 8Mbps(data stage)

嗨,哈里,

知道了。

谢谢。

Re: Can LPC55S0x CANFD support 1Mbps (arbitartion stage) and 8Mbps(data stage)

嗨@jimmyli

是的——只要 MCAN 功能时钟为 96 MHz,并且外部 CAN-FD 收发器和物理网络支持 8 Mbit/s,LPC55S0x CAN-FD 控制器就可以配置为 1 Mbit/s 仲裁和 8 Mbit/s 数据。

之所以没有直接在数据手册中列出,是因为比特率是从 MCAN 时钟和 NBTP / DBTP 定时寄存器推导出来的,而不是指定为固定的最大值。CAN 时钟可以使用 main_clk,其中 CANCLKDIV = 0(分频至 1),LPC55S0x 的最大时钟频率为 96 MHz。

BR

哈里

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
火曜日
更新者: