你好,
我在规格书(例如数据手册、ARM 文档和检查清单)中找不到 LS1021A 的 IFC 接口的 ip_clk 频率范围。请问您能告诉我吗?
提前感谢!
顺祝商祺!
杰森
LS1021A 上 IFC ip_clk 没有单独指定的最小/最大频率范围。ip_clk 是内部 IFC 模块时钟,等于处理器的平台时钟;它不是接口引脚时钟。数据手册明确指出 IP_CLK 是内部信号,不能通过接口引脚使用。
对于标准的LS1021A时钟配置:
参考手册将平台 PLL 描述为生成 300 MHz 平台时钟,并且有记录的 RCW 示例使用 SYSCLK = 100 MHz 和 SYS_PLL_RAT = 3,产生 ip_clk = 300 MHz。