2415946_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2415946_ja-JP

2415946_ja-JP

LS1021AのIFCインターフェースのip_clk周波数帯を教えていただけますか?

こんにちは、

規格書、ARM、チェックリストなどのLS1021AのIFCインターフェースのip_clk周波数帯域が見つかりません。教えていただけますか?

Jason_in_job_1-1790240479362.png


よろしくお願いいたします!

よろしくお願いいたします!

ジェイソン


QorIQ LS1デバイスRe: Could you please tell me the ip_clk frequency range for IFC interface of LS1021A?

LS1021A の IFC ip_clk には、個別に指定された最小/最大周波数範囲はありません。ip_clkは内部IFCモジュールクロックであり、プロセッサのプラットフォームクロックに等しいです。これはインターフェースピンクロックではありません。データシートには、IP_CLKが内部にあり、インターフェースのピンには利用できないと明記されています。

標準のLS1021Aクロック構成の場合:

yipingwang_0-1790563851858.png

リファレンス・マニュアルでは、プラットフォームPLLが300 MHzのプラットフォームクロックを生成すると説明されており、文書化されたRCWの例ではSYSCLK = 100 MHz(SYS_PLL_RAT = 3)が用いられ、ip_clk = 300 MHzとなります。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Tuesday
Updated by: