チームの皆さん、こんにちは。
PTN3460Iのデータシートには「ファームウェアおよびEDIDアップデートのためのI2Cバスユーティリティおよびプログラミングガイド」という文書が記載されています。I2CバスユーティリティやEDID更新ツールに関するドキュメントは見つかりません。
さらに、DP Auxを使ってPTN3460Iの内部フラッシュをフラッシュできますか?もしそうなら、同じ用途のユーティリティはありますか?PTN3460(Flash-over-AUX)ユーティリティはファームウェアアップデート専用ですか?それともEDIDアップデート用ですか?
こんにちは、
PTN3460Iデータシートで「ファームウェアおよびEDID更新のためのI2Cバスユーティリティおよびプログラミングガイド」として参照されている文書は、AN11606 – PTN3460I PTN3460I向けプログラミングガイド(向け)および AN11128 – PTN3460 プログラミングガイド(商用PTN3460向け)に対応しています。両者とも NXP.com で一般公開されています:
AN11606 – PTN3460Iプログラミングガイド(Rev. 1.4) — I²Cバス構成テーブル構造、EDIDプログラミング(最大7種類のEDIDデータ構造)、すべてのレジスタ定義、およびI²Cを介してPTN3460I内部フラッシュにEDIDおよび設定データを書き込む手順を段階的に扱っています。
AN11128 – PTN3460 プログラミング ガイド (Rev. 1.8) — 商用版 PTN3460BS に対応するドキュメント。
DP AUXインターフェースおよびFlash-over-AUX(FoA)ユーティリティに関するご質問について:
DP AUXによる内部フラッシュのフラッシュ:はい、PTN3460I DP AUXチャネル経由で内部フラッシュのプログラミングをサポートしています。レジスタはI²CバスインターフェースまたはDP AUXのいずれかからアクセスできます。
Flash-over-AUX (FoA) ユーティリティスコープ: PTN3460/PTN3460I には、2 つの独立した FoA ツールがあります。
FoAファームウェアアップサ(PTN3460IBS F2用の別のツール)— DP AUXチャネルを通じたファームウェアのバージョンアップグレード専用。
FoA EDID Updater — DP AUXチャネルを経由したEDID更新専用のユーティリティです。
下記に添付しておりますのでご確認ください。
BRs、トーマス